Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Surveillance des vibrations sur les presses et les poinçonneuses

Avec les capteurs de surveillance conditionnelle BCM

Surveillance des vibrations sur les presses et les poinçonneuses

Lors du poinçonnage et du formage, des forces importantes s'exercent souvent sur la pièce afin d'obtenir la géométrie souhaitée. Les machines et les outils sont optimisés pour que les processus de fabrication génèrent le moins de chocs et de vibrations possible. Les capteurs de surveillance conditionnelle BCM aident à détecter l'usure et les dérives (par exemple sur les guides linéaires ou les groupes hydrauliques) en surveillant en permanence les vibrations et la température au point d'action et en signalant les écarts par des alarmes définies par l'utilisateur.

Les particularités du BCM

  • analyse des vibrations jusqu'à 6000 Hz (+/- 3 dB de fréquence limite)
  • Plage de mesure +/-16 g
  • Interface IO-Link
  • Surveillance de la température de contact
  • Fonctions supplémentaires en option : Compteur d'heures de fonctionnement, compteur de commutation, analyse de fréquence, enregistrement de fréquence et de données brutes
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?