Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Transmission sécurisée des signaux dans des environnements à champs électriques parasites

Modules de réseau BNI

Transmettre des signaux en toute sécurité dans des champs électriques parasites

Bénéficiez de nos modules robustes pour une transmission fiable des signaux, même en présence de projections de soudure, de courants de soudure et de champs électromagnétiques parasites. Le câblage point à point optimisé via IO-Link vous permet de mettre en place une architecture décentralisée dans la cabine de soudage, à l’extérieur de l’armoire de commande.

Les nœuds de réseau équipés d’un maître IO-Link communiquent directement avec la commande principale ou l’appareil de commande de la machine via Industrial Ethernet. Un grand nombre de capteurs intelligents ou de modules d’E/S avec interface IO-Link peuvent être connectés aux ports IO-Link.

Les particularités

  • fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre, afin de maîtriser de manière fiable les projections de soudure, les courants de soudure et les champs électromagnétiques
  • maîtres et concentrateurs IO-Link avec huit ports et 16 entrées et sorties
  • Maîtres IO-Link pour Ethernet/IP et Profinet

Produits recommandés pour une transmission de données sans interférences

BNI00EK

Modules réseau robustes pour Profinet

BNI008M

Modules réseau robustes pour Ethernet/IP

BNI0091

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link pour les environnements de soudage

BNI00EK

Modules réseau robustes pour Profinet

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
4 A
Fast Start-Up (FSU)
oui
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, L-codé
Connexion (alimentation en tension OUT)
M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, L-codé
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
16 A
Courant total UA, actionneur
16 A
Matériau du boîtier
Plastique
Acier inoxydable
Dimensions
68 x 36.8 x 226 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Version IO-Link
1.1
Safety Hub Support
oui
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Plus de détails sur le produit
BNI008M

Modules réseau robustes pour Ethernet/IP

Interface
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces supplémentaires
8x IO-Link
Classe port
Type A
Courant de sortie max.
2 A
Affichage
oui
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (COM 2)
M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion (alimentation en tension OUT)
7/8"-Connecteur femelle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Courant total US, capteur
9.0 A
Courant total UA, actionneur
9.0 A
Matériau du boîtier
Plastique
Dimensions
68 x 42.9 x 226 mm
Température ambiante
-5...70 °C
Classe de protection
IP67
Version IO-Link
1.1.3
Plus de détails sur le produit
BNI0091

Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link pour les environnements de soudage

Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
16x PNP, type 3
Sorties numériques
16x PNP
Entrées/sorties configurables
oui
Port d'extension
oui
Surveillance individuelle des canaux
oui
Courant total US, capteur
9 A
Courant de commut.
16x 2 A
Courant total UA, actionneur
9 A
Matériau du boîtier
PBT, GF30
Acier inoxydable (1.4404), Inserts
Dimensions
68 x 39.1 x 183.5 mm
Température ambiante
-5...55 °C
Classe de protection
IP67, Etat vissé
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
6.0 ms
Données de processus IN
6 Byte
Données de processus OUT
2 Byte
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine de la robotique

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?