Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Commande de la caméra

Smart Features pour contrôler la caméra et les appareils externes

Contrôler des appareils externes depuis la caméra ou déclencher une action dans la caméra depuis l'extérieur : Les deux sont possibles grâce à nos fonctions intelligentes complètes pour le contrôle de la caméra. Ainsi, il est possible d'exploiter au maximum les potentiels de performance, de simplifier la structure et de réduire considérablement les frais d'installation, de matériel, de logiciel et de développement.

Les fonctions intelligentes de la commande de la caméra en un coup d'œil

Compteur / minuterie / portes logiques
Souvent appelées micro-API ou contrôleurs matériels en temps réel, les portes permettent une commande d'E/S et d'acquisition à temps critique et remplacent ainsi la commande API.

Avec leur aide, il est possible par ex.

  • générer des signaux de déclenchement de manière flexible

  • synchroniser plusieurs caméras

  • générer rapidement des séquences d'images avec différents réglages de flash et d'exposition

  • enregistrer des images sombres et claires pour la soustraction d'images de référence

  • contrôler les expositions pour des images avec des longueurs d'onde différentes (R/G/IR)

  • éliminer les interférences grâce à des circuits de filtrage numériques (inputs).

Ainsi, Counter / Timer / Logic Gates remplacent les contrôleurs de flash et autres composants de commande, permettent une utilisation confortable de ces contrôleurs/composants via le logiciel de l'appareil photo et simplifient le câblage de votre application.

Contrôle des événements
Cette fonction permet d'avertir une application hôte dès qu'un événement interne s'est produit. Les déclencheurs possibles peuvent être la fin de l'exposition du capteur (Exposure End), des fronts montants sur les entrées numériques (Rising Edge) ou encore la fin d'une trame (Frame End). Ainsi, le contrôle des événements optimise le déroulement des processus et augmente la vitesse.

Contrôle de l'objectif
Contrôler les objectifs motorisés en toute simplicité : l'assistant permet de régler la mise au point, le zoom et l'iris à l'aide de curseurs, ainsi que la vitesse à laquelle les modifications sont transmises à l'objectif.

Contrôle de la température
Afin de garantir que les caméras démarrent en toute sécurité à la température la plus élevée comme à la plus basse et qu'elles fournissent des images parfaites tout au long du cycle de température, des capteurs surveillent la température dans nos caméras. Grâce à une alarme programmable, ils peuvent, le cas échéant, générer des signaux de démarrage pour des mesures de refroidissement externes, par exemple.

Données utilisateur dans la caméra
Chacune de nos caméras dispose d'une mémoire RAM libre et non volatile, sur laquelle vous pouvez enregistrer des données spécifiques au client, telles que les numéros de série, ou encore sécuriser les données de configuration.


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?