Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Configuration multi-caméras

Caractéristiques intelligentes pour l'utilisation de plusieurs caméras

Nos Smart Features pour la configuration multi-caméras vous aident, facilitent et améliorent le fonctionnement de plusieurs caméras. Elles permettent par exemple d'exploiter au maximum les potentiels de performance, de simplifier la mise en place et de réduire de manière décisive les frais d'installation ainsi que les coûts de matériel, de logiciel ou de développement.

Les fonctions intelligentes de la configuration multi-caméras en un coup d'œil

Commandes d'action
Ces commandes peuvent être envoyées par unicast ou broadcast aux appareils du même sous-réseau. Les commandes d'action permettent de déclencher la synchronisation d'une ou plusieurs caméras via Ethernet, par exemple en augmentant ou en réinitialisant les compteurs ou les temporisateurs. Dans un réseau Ethernet, cela peut certes entraîner des retards, mais ceux-ci sont négligeables dans de nombreuses applications. Le câblage de votre application est simplifié grâce aux commandes d'action.

Frein de bande passante
Cette fonction permet de répartir de manière optimale la bande passante disponible entre les caméras connectées. La base est la définition d'une limite disponible pour chaque caméra - le résultat est une application multicaméra qui fonctionne de manière fiable. Cela permet entre autres de supprimer les contrôleurs externes et de simplifier le câblage.

Synchronisation des caméras via PTP, horodatage ou PPS
Pour que votre application multicaméra fonctionne de manière fiable, nos caméras offrent différentes possibilités de synchronisation directe et de contrôle de plusieurs caméras entre elles. En font partie.

  • Precision Time Protocol (PTP) IEEE1588 - un standard pour la synchronisation des appareils dans un réseau Ethernet et faisant partie de GigE Vision 2.0 avec une précision de l'ordre de la microseconde.

  • Horodatage - les caméras peuvent également être synchronisées avec sa réinitialisation par un signal externe ; comme cela n'est pas prévu dans la norme GigE Vision, nous avons développé notre propre mécanisme.

  • Signal Pulse-per-second (PPS) - peut être injecté dans le réseau via un PC avec NTP afin d'éliminer la dérive de plusieurs appareils ; à l'aide de ce signal, les appareils peuvent déterminer la durée d'une seconde et adapter l'horloge interne en cas de différence trop importante.

Grâce à la prise en charge confortable des applications multicaméras, les contrôleurs externes ne sont plus nécessaires et le câblage est globalement simplifié.


Vous avez des questions ? Nous sommes là pour vous aider !

Sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?