Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

30.06.2022

Le module d'E/S CIP Safety pour les applications de sécurité industrielle

Fiable et robuste

Le module d'E/S CIP Safety pour les applications de sécurité industrielle

L'automatisation a besoin de sécurité et de fiabilité. Pour garantir cela aux installations ainsi qu'aux opérateurs, Balluff propose un vaste portefeuille de mise en réseau SAFE. Avec le nouveau module d'E/S CIP Safety, Balluff vous offre ce portefeuille.

SAFE Networking pour votre industrie

Le module est une solution fiable pour le raccordement sécurisé de capteurs et d'actionneurs à des commandes industrielles - même dans des environnements difficiles avec des influences telles que la poussière, les vibrations ou les liquides. Le module, qui peut être monté directement sur la machine et dont le boîtier est certifié IP67, communique avec presque tous les composants de sécurité via EtherNet/IP en utilisant la norme CIP-Safety. La combinaison des protocoles permet d'échanger des données de sécurité et des données standard ainsi que des informations de diagnostic sur un seul réseau Ethernet.

Réaliser des fonctions de sécurité dans l'environnement industriel

Dans le domaine de la technique de sécurité fonctionnelle, le module d'E/S CIP Safety de Balluff est une solution qui répond même aux exigences élevées de l'environnement industriel. Il permet le raccordement de composants conventionnels et de sécurité de manière extrêmement flexible. La combinaison de 12 entrées de sécurité et de 4 sorties de sécurité permet une utilisation polyvalente du module dans la technique d'automatisation de sécurité, entre autres dans les applications automobiles. La clé mémoire intégrée permet de remplacer le module en une minute sans outil spécial ni nouvelle mise en service.

Les particularités

  • intégration, saisie et commande de composants de sécurité dans des applications sécurisées jusqu'à SIL3, Cat.4/PLe
  • traitement fiable des données d'application sécurisées
  • raccordement d'appareils de sécurité à un ou deux canaux
  • adapté au raccordement de composants conventionnels et de sécurité
  • sorties numériques pour piloter jusqu'à 2A par canal double
  • montage peu encombrant sur la machine
  • indice de protection IP67, certifié TÜV et ODVA
  • autosurveillance et LED de diagnostic
BNI00HN

Modules d'E/S CIP Safety

BNI00HN

Modules d'E/S CIP Safety

Interface
EtherNet/IP
Connexion (alimentation en tension IN)
7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles
Connexion emplacements
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Entrées numériques
12x PNP, type 3
Sorties numériques
4x PNP
Entrées/sorties configurables
non
Matériau du boîtier
PBT
Dimensions
60 x 44 x 235 mm
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?