Barrières lumineuses à fourche et barrières lumineuses angulaires
Capteurs optoélectroniques
Disponible en:
9 Séries
Barrières lumineuses à fourche avec émetteur et récepteur dans un boîtier en plastique ou en métal sont déjà ajustées. Cela réduit vos efforts, vous fait gagner un temps précieux lors de la mise en service et contribue à la fiabilité du processus.
Nos fourches optiques sont inégalées en termes de précision, de détection de petites pièces et de détails ainsi que de sécurité de fonctionnement.
Le grand choix garantit le meilleur fonctionnement pour pratiquement toutes les exigences d'application :
Lumière rouge est un véritable multitalent et sa mise en service est particulièrement facile grâce à sa bonne visibilité.
La lumière infrarouge est invisible pour l'œil humain, ce qui augmente la sécurité et minimise les perturbations dues à la lumière ambiante. Son utilisation est recommandée dans les environnements très pollués.
Laser assurent les meilleurs résultats pour un positionnement précis, ainsi que la détection de mouvements rapides.
Barrières lumineuses angulaires peuvent être utilisées de manière ciblée pour les objets de grande taille. La forme spéciale de leur boîtier et la géométrie de leur faisceau permettent d'approcher et de détecter des objets dans presque toutes les directions ou des objets particulièrement grands.
Les capteurs MiniSlot de conception très compacte, conviennent parfaitement aux applications d'automatisation où l'espace est critique.
9 Séries
|
Série
|
Largeur de fourche | Interface | Type de lumière | Type de raccordement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm, 120 mm, 20 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm | IO-Link-Device, Push-Pull/IO-Link | Laser à lumière rouge, LED à infrarouge, LED à lumière rouge | Connecteur | ||
| 30 mm, 50 mm, 80 mm | Push-pull | LED à lumière rouge | Connecteur | ||
| 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | NPN, PNP | Laser à lumière rouge, LED à lumière rouge, LED microSPOT lumière rouge, Infrarouge | Connecteur | ||
| 30 mm, 80 mm | PNP | Laser à lumière rouge, Infrarouge | Connecteur | ||
| 50 mm, 80 mm | PNP | LED à lumière rouge, Infrarouge | Câble avec connecteur | ||
| 30 mm, 50 mm | IO-Link, Analogique, tension, Analogique, courant, PNP | LED à lumière rouge | Connecteur | ||
| 160 mm | NPN, PNP | Laser à lumière rouge, LED à lumière rouge, Lumière rouge, Infrarouge | Connecteur | ||
| 5 mm | NPN, PNP | LED infrared Infrarouge | Câble, Connecteur | ||
| 2 mm | NPN, PNP | Lumière verte / rouge, Infrarouge | Connecteur |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.