24.03.2025
Nouvelle génération de la famille de capteurs BOS 6K
Innovant, polyvalent, convivial
Qu'il s'agisse de lumière bleue ou de time-of-flight, de détecteurs photoélectriques ou de barrières lumineuses, de distances courtes ou longues : Les capteurs cubiques Midi de la famille de capteurs optoélectroniques BOS 6K de Balluff couvrent tous les principes de détection pertinents et les types de lumière les plus divers.
La nouvelle génération de la famille est plus qu'une simple mise à niveau : grâce à IO-Link, à des technologies innovantes et à des variantes supplémentaires, cette série parviendra à l'avenir à résoudre encore plus d'applications et de tâches de détection, et surtout celles qui n'étaient pas encore résolues.
La diversité rencontre l'uniformité
Avec la famille de capteurs BOS 6K, l'utilisateur n'a plus besoin que d'un seul type de capteur pour les applications les plus diverses. En effet, tous les principes de fonctionnement importants sont disponibles dans le même boîtier, peu encombrant et pouvant être monté de manière universelle. Cela simplifie considérablement la conception de l'installation, car il ne faut plus qu'un seul jeu de données CAO, identique pour tous les types de capteurs. De même, il existe un concept de montage standardisé pour tous les capteurs de la série. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts lors de l'installation.
L'équipement avec IO-Link ouvre de toutes nouvelles possibilités en matière de paramétrage et de convivialité. Associée au concept de commande uniforme pour tous les BOS 6K, cette fonctionnalité aide à mettre les capteurs en service rapidement et sans perdre de temps. Il est également possible de remplacer ou de passer d'un principe de fonctionnement à un autre en toute simplicité.
Un mélange convivial de variantes éprouvées et nouvelles
La nouvelle génération du BOS 6K convainc par sa technologie de pointe et ses principes de fonctionnement évolutifs : Temps de propagation de la lumière, lumière bleue, lumière rouge, laser, détection de distance et reconnaissance de contrastes :

Précis, rapides et de grande portée : les capteurs BOS 6K avec technologie du temps de vol de la lumière
Balluff a désormais dans son portefeuille des capteurs pour la détection de distance (à distance). Équipés de la technologie Time-of-Flight (TOF), ils sont en mesure, malgré leur petit boîtier, de détecter des objets de manière sûre et fiable, même à de plus grandes distances.
Les nouveaux capteurs BOS 6K avec TOF sont une solution particulièrement précise, rapide et polyvalente pour la mesure de distance. Pour ce faire, ils utilisent des impulsions lumineuses et mesurent le temps qu'elles mettent pour se rendre à l'objet et en revenir. Ceci est particulièrement avantageux pour la suppression de l'arrière-plan, car un arrière-plan proche de l'objet est ainsi distingué de manière fiable de l'objet et la distance est saisie avec précision.
Multitalents avec le temps de vol de la lumière
Le procédé de temps de vol fonctionne de manière absolument fiable même à de grandes distances, ce qui permet d'utiliser les capteurs pour des distances allant jusqu'à 1,5 m, malgré leur petite taille. Cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour la conception d'installations d'automatisation et rend les capteurs très flexibles dans leur utilisation. Ainsi, une forme nettement plus petite permet d'obtenir des performances équivalentes à celles obtenues jusqu'à présent avec des capteurs nettement plus grands.
Un autre grand avantage des capteurs TOF est leur polyvalence : ils peuvent être utilisés dans différents environnements, car ils fonctionnent en grande partie indépendamment de la surface et de la couleur de l'objet. Ils détectent de manière fiable aussi bien les surfaces claires que les surfaces sombres.
Quand les capteurs de lumière rouge atteignent leurs limites : Capteurs BOS 6K avec technologie de lumière bleue
Les capteurs dotés de la technologie de lumière bleue pour la suppression de l'arrière-plan constituent un point fort de la nouvelle génération - idéal pour détecter de manière fiable même les objets transparents et les pièces tout aussi délicates.
L'utilisation de capteurs à lumière bleue est particulièrement recommandée dans les applications où les capteurs à lumière rouge atteignent leurs limites (physiques).

Facilité d'utilisation même pour les objets difficiles à détecter
Comme la lumière bleue a une longueur d'onde plus courte que les autres couleurs de la lumière visible, elle est moins dispersée et le faisceau lumineux est mieux focalisé. Grâce à cette moindre dispersion, les capteurs de lumière bleue peuvent en outre détecter des détails plus fins et donc, selon l'application, travailler de manière encore plus fiable que leurs homologues à lumière rouge par exemple.
À cela s'ajoute le fait que la lumière bleue pénètre moins profondément dans les matériaux que les autres couleurs de lumière. Les interférences avec d'autres objets et surfaces sont ainsi minimisées - et la détection des objets est encore plus précise.
La lumière bleue permet de mieux reconnaître certaines caractéristiques ou propriétés des objets : Même les matériaux ou les structures de surface difficiles, par exemple dans le cas d'objets transparents ou sombres et brillants, sont détectés de manière plus fiable que cela ne serait possible avec la lumière rouge.

Les allrounders de l'automatisation : les capteurs de lumière rouge et laser BOS 6K avec IO-Link
Les capteurs optiques à laser ou à lumière rouge sont largement utilisés dans tous les domaines de l'automatisation.
La lumière rouge est une technologie fiable avec un très bon rapport coût-efficacité - et donc le type de lumière par excellence pour presque tous les cas d'application standard. Grâce au spot lumineux aux contours clairs, les détecteurs de lumière rouge BOS 6K convainquent dans toutes les applications par un comportement de commutation solide. Le grand spot lumineux bien visible laisse une marge de manœuvre lors du montage, ce qui facilite l'installation, et le capteur est toujours facile à orienter.
Les capteurs laser sont parfaitement adaptés à la détection fiable de petites pièces, comme des fils, même à des distances de détection plus importantes. Le diamètre minimal du faisceau laser émis le garantit. Grâce à sa bonne visibilité, le spot laser est très facile à ajuster, même à grande distance, et détecte les objets avec une grande précision et une grande répétabilité.
Des barrières lumineuses réfléchissantes spéciales pour la détection d'objets transparents font également partie du grand portefeuille de capteurs BOS 6K, tout comme des capteurs de distance performants avec la technologie de lumière rouge et, depuis peu, avec la technologie laser.
Détection sûre d'objets à grande vitesse : Détecteurs de contraste BOS 6K
Les détecteurs de contraste BOS 6K constituent une solution fiable, flexible et simple pour la détection des contrastes. Ils se connectent facilement à la commande via une sortie standardisée. Le paramétrage s'effectue tout aussi simplement via l'interface IO-Link.
Les capteurs détectent des objets ou des marques claires sur un arrière-plan sombre ou inversement, et ce, indépendamment de la surface de l'objet.
Grâce à cela et à leur fréquence de commutation extrêmement élevée, ils conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles les objets et les marquages doivent être détectés non seulement avec précision, mais aussi et surtout rapidement, par exemple dans les applications d'emballage ou d'étiquetage.

Détection précise des couleurs avec un excellent rapport qualité-prix : capteurs de couleurs BOS 6K
Les capteurs de couleurs BOS 6K RGB marquent des points grâce à leur grande précision - et à leur vitesse : le fait qu'ils effectuent plusieurs mesures de couleurs par seconde est un grand avantage dans les applications où des changements de couleurs rapides doivent être détectés. Ils fonctionnent presque indépendamment de la surface de l'objet, qu'elle soit lisse ou rugueuse. Le « spot lumineux parlant » avec ses trois couleurs donne un feedback immédiat sur la qualité de la reconnaissance des couleurs dès l'apprentissage de l'objet. Il est ainsi possible de procéder à un ajustement immédiat. Le capteur de couleurs est l'un des plus petits au monde, ce qui permet de le monter de manière peu encombrante et de l'utiliser facilement dans les applications les plus diverses. Autre avantage, les capteurs de couleurs RGB offrent un très bon équilibre entre performance et coût par rapport aux autres méthodes de mesure des couleurs.
La nouvelle génération de la famille de capteurs BOS 6K : innovante, polyvalente, conviviale
Les particularités
- Forme de boîtier identique pour tous les principes de fonctionnement : petit et peu encombrant pour l'utilisation dans des espaces de montage réduits
- IO-Link pour tous : intégration simple et concept de commande uniforme
- véritable fonction de commutation PNP et NPN combinée dans un seul appareil : moins de stockage et moins de variantes
- variantes avec lumière bleue pour la détection d'objets difficiles
- variantes TOF pour une excellente détection d'objets sur de grandes distances
- Capteurs de contraste et de couleur miniatures et performants
- capteurs à lumière rouge et laser éprouvés pour les applications standard

BOS 6K avec technologie Time of Flight
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Measurement of light transit time
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Taille du spot lumineux
- 2 x 3 mm à 1.5m
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 0...1500 mm Plage de réglage 100...1500 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K avec technologie de lumière bleue
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Taille du spot lumineux
- 10 x 10 mm à 150 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 1...200 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
- Détection claire/sombre
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- FixFokus
- Particularité optique
-
Focalisation fixe
Background suppression starting at 100 mm - Caractéristique faisceau
- focalisé
- Taille du spot lumineux
- 2 x 2 mm à 60 mm
- Type de lumière
- LED Lumière bleue
- Portée
- 0...80 mm
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS 6K laser (sélection)
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion, Autocollimation
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 4 x 2 mm à 2 m
- Portée
- 0...4 m
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Taille du spot lumineux
- 1 x 1 mm à 150 mm
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 4...150 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
- PNP/NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Portée
- 0...18 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K lumière rouge (sélection)
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, Triangulation
- Particularité optique
- Suppression de l'arrière-plan
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Taille du spot lumineux
- 27 x 27 mm à 400 mm
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Portée
- 3...400 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion, Transparent detection
- Particularité optique
-
Détection par transparence
Autocollimation - Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 40 x 40 mm à 1 m
- Portée
- 0...2 m
- Raccordement
- Câble, 2 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 41 x 21.6 mm
- Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 1200 x 1200 mm à 15 m
- Portée
- 0...13 m
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
WEEE
Détecteurs de distance BOS 6K (sélection)
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 8 x 8 mm à 80 mm
- Portée
- 20...80 mm
- Fidélité de répétition
- 0.4 mm
- Résolution
- ≤ 0.12 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 13...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- divergent
- Type de lumière
- LED Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 16 x 16 mm à 200 mm
- Portée
- 30...200 mm
- Fidélité de répétition
- 1 mm
- Résolution
- ≤ 0.68 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 13...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogique, tension: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Principe de fonctionnement
- Capteur de distance optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Triangulation
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- 1.5 x 1.5 mm à 80 mm
- Portée
- 20...100 mm
- Fidélité de répétition
- 0.25 mm
- Résolution
- ≤ 0.12 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Tension d'emploi Ub
- 13...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Détecteurs de contraste BOS 6K
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière blanche
- Taille du spot lumineux
- 1 x 4 mm à 12 mm
- Portée
- 9.5...14.5 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Type de lumière
- LED Lumière blanche
- Taille du spot lumineux
- 1 x 4 mm à 12 mm
- Portée
- 9.5...14.5 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Type de lumière
- LED RGB
- Taille du spot lumineux
- 1 x 4 mm à 12 mm
- Portée
- 9...15 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Type de lumière
- LED RGB
- Taille du spot lumineux
- 1 x 4 mm à 12 mm
- Portée
- 9...15 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de contraste
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique, focalisé
- Type de lumière
- LED RGB
- Taille du spot lumineux
- 1 x 4 mm à 12 mm
- Portée
- 9...15 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Capteurs de couleurs BOS 6K
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de couleur
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED RGB
- Taille du spot lumineux
- 1 x 5 mm à 12 mm
- Portée
- 9...15 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interface
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) - Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Détecteur de couleur
- Principe de fonctionnement optique
- Détecteur optique
- Caractéristique faisceau
- focalisé
- Type de lumière
- LED RGB
- Taille du spot lumineux
- 1 x 5 mm à 12 mm
- Portée
- 9...15 mm
- Raccordement
- Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link
-
BFS 6K color sensors