Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs à ultrasons avec sortie numérique et analogique
Modèle
Ø 18 mm
Interface
IO-Link 1.0
Sortie de commutation
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
PBT
PBT
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Non disponible dans la boutique en ligne
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Non disponible dans la boutique en ligne
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS W18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G | BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511 | |
|
553.66 CAD
Prix de catalogue
|
519.76 CAD
Prix de catalogue
|
553.66 CAD
Prix de catalogue
|
519.76 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) Push-pull |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
Laiton, nickelé PBT |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm | 65...600 mm |
| Fréquence de commutation | 12 Hz | 12 Hz | 12 Hz | - |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS | ± 0.15 % FS |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible