Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Systèmes de mesure de position inductifs rapides
Capteurs inductifs
Disponible en:
4 Séries
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Le système de mesure de position inductif rapide BIR de Balluff permet des taux de mesure de > 10 kHz. Une grande plage de mesure réglable et un boîtier plat particulièrement compact avec de petites zones aveugles ainsi qu'une grande stabilité des signaux caractérisent le système de Balluff.
Les paramètres techniques et la mécanique du système de mesure ont été spécialement développés pour répondre aux exigences croissantes de l'industrie. En outre, le BIR est prêt, entre autres, pour le Smart Automation and Manufacturing System de Balluff (SAMS) ainsi que pour l'IIoT - ou, en d'autres termes, prêt pour l'usine du futur.
Les particularités
- facile à intégrer grâce à sa forme compacte due aux petites zones aveugles
- excellent rapport qualité/prix
- fréquence de mesure élevée > 10 kHz
- haute précision en termes de résolution, de répétabilité et de linéarité
- interfaces flexibles (analogique, IO-Link, SSI)
- surveillance continue (Condition Monitoring) des états
4 Séries
|
Série
|
Raccordement | Raccordement | Longueur de mesure | Température ambiante max. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Connecteur, M12x1, 5 pôles | Connecteur, M12x1, 5 pôles | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Connecteur, M12x1, 5 pôles | Connecteur, M12x1, 5 pôles | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Connecteur, M12x1, 4 pôles | Connecteur, M12x1, 4 pôles | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Connecteur, M12x1, 8 pôles | Connecteur, M12x1, 8 pôles | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.