Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour les longues distances

Capteurs magnétostrictifs

Disponible en:

2 Versions

Le système intelligent de mesure de position magnétostrictif BTL pour les très longues distances est conçu pour les applications où la position absolue d'un objet doit être déterminée sur de longues distances et avec une grande précision. Ce système robuste vous fournit des informations de position absolument précises et fiables sur une plage de mesure pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. Par conséquent, le système est particulièrement adapté aux applications sur les ponts roulants, les ponts de chargement, les portiques, les commandes d'inversion ainsi que pour les déplacements de grues et de chariots.

Pour les conditions environnementales difficiles ou partout où une précision maximale est requise pour la mesure de la position et de la vitesse, le codeur de déplacement à mesure absolue détermine les positions avec une précision de répétition de 0,5 mm. Le système de positionnement à longue distance (LDPS) est exempt d'usure et de maintenance et est insensible aux chocs, aux vibrations et à la contamination.

Le système de mesure de position se compose d'un capteur magnétostrictif avec interface Profinet, de plusieurs codeurs de position et d'un bloc fonctionnel logiciel pour une intégration facile dans votre système de contrôle.

Les caractéristiques spéciales

  • Système de mesure de position linéaire absolue avec une plage de mesure pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres
  • Haute fiabilité et faible maintenance grâce à un principe de fonctionnement sans contact et sans usure
  • Résistance aux environnements industriels difficiles (IP67)
  • Adaptation automatique du système au marquage magnétique
  • Précision de répétition jusqu'à ±0,5 mm

2 Versions

Code de commande
Longueur de mesure Distance rel. à BTL Interface Température ambiante Classe de protection Fidélité de répétition
Actions
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?