Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Lumières de la machine

Pour des conditions d'éclairage optimales

Disponible en:

9 Versions

Les éclairages robustes peuvent être utilisés de diverses manières. Que ce soit dans les machines, dans les installations de lavage, sur les établis ou les bancs d'essai, les éclairages LED pour machines à longue durée de vie assurent partout des conditions d'éclairage optimales.

Les particularités

  • Qualité maximale (contrôle CEM complets, classe de protection élevée)
  • Montage simple et rapide
  • Mise en service simple
  • Robustesse et durabilité

9 Versions

Code de commande
Prix Matériau du boîtier Longueur Dimensions
Actions
579.19 CAD
Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
420 mm Ø 45 x 420 mm
851.23 CAD
Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
600 mm Ø 45 x 600 mm
921.44 CAD
Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
800 mm Ø 45 x 800 mm
982.87 CAD
Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
1000 mm Ø 45 x 1000 mm
1070.62 CAD
Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
1200 mm Ø 45 x 1200 mm
491.43 CAD
Aluminium, anodisé
Verre borosilicaté
210 mm Ø 45 x 210 mm
289.59 CAD
Aluminium, anodisé, nature
Acryl glass
250 mm Ø 20 x 250 mm
333.47 CAD
Aluminium, anodisé, nature
Acryl glass
358 mm Ø 20 x 358 mm
377.35 CAD
Aluminium, anodisé, nature
Acryl glass
412 mm Ø 20 x 412 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?