Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Pupitre de commande IO-Link

Disponible en:

4 Versions

Les pupitres de commande IO-Link de Balluff sont utilisés là où des commandes individuelles sont nécessaires comme par exemple avec des applications d'arrêt d'urgence le long d'une installation de production ou à la barrière de protection. Dans de tels scénarios, le pupitre de commande IO-Link permet un arrêt rapide et sûr de la machine ou de l'installation lorsqu'un risque potentiel pour la sécurité est détecté. Il s'intègre rapidement et facilement dans les environnements existants grâce à des connecteurs M12 standardisés.

Les particularités

  • Optimisation des processus grâce à une commande et une surveillance plus précises de l'installation
  • Augmentation de la convivialité et de la sécurité
  • Montage rapide et flexible dans un environnement spécifique à l'application

4 Versions

Code de commande
Prix Symbolisation commerciale Matériau du boîtier
Actions
1550.75 CAD
BAV001U Plastique
1576.9 CAD
BAV001W Plastique
1795.59 CAD
BAV001Y Plastique
1603.31 CAD
BAV002M Plastique
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?