Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Alimentation électrique fiable pour le montage dans l'armoire électrique

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Améliorez le niveau de performance de vos applications. Nos blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN (dans l'armoire électrique) résistants aux courts-circuits agissent en tant que vecteur de performance dans le domaine de l''automatisation. Avec une tension de 24 V et des sorties de diagnostic incluses pour l'intégration dans le diagnostic de la machine, ils disposent d'homologations mondiales.

Les particularités

  • Monophasé ou triphasé
  • 75…960 W, couplage en parallèle jusqu'à 2,8 kW
  • Tension de sortie réglable
  • DEL et sorties (numériques) de disponibilité et d'alarme
  • Fonctionnement en parallèle et en série pour une adaptation flexible à l'application (selon le type)
  • Ondulation résiduelle particulièrement faible de la tension de sortie
  • Caractéristique tension/courant direct ou mode Hiccup en cas de court-circuit
  • Boîtier métallique ou boîtier métallique / plastique
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?