Alimentations de terrain avec interface IO-Link
Disponible en:
5 Versions
Nos blocs d'alimentation IP67 BAE permettent d'économiser des coûts et de l'espace grâce à des câbles plus courts, des sections de câble réduites et un faible encombrement. Leur utilisation décentralisée permet de réduire considérablement les coûts de planification, de logistique et de câblage. L'interface IO-Link permet le paramétrage à distance et la surveillance de l'état.
Les appareils monophasés de 360 W et triphasés de 600 W alimentent les installations avec un courant de sortie permanent pouvant atteindre 12 A par canal. En mode Power Boost, ils fournissent même jusqu'à 40 A de puissance totale pendant une courte durée, par exemple pour les courants de démarrage.
Les particularités
- Petit boîtier IP67 sans surmoulage
- Jusqu'à 12 A de puissance continue par canal
- Plus de 95 % de rendement
- Monophasés ou triphasés et connecteur 7/8" ou M12 au choix
- 2 sorties avec 4 canaux protégés (UA et US séparés)
- surveillance de l'état et paramétrage à distance via IO-Link
- complément parfait de notre portefeuille de mise en réseau (maîtres et concentrateurs IO-Link)
Disponibilité
5 Versions
Code de commande
|
Prix | Puissance de sortie max. | Output voltage | Courant nominal de sortie | Tension d'entrée | Connexion (alimentation en tension IN) | Connexion (alimentation en tension OUT) | Température ambiante | Homologation / conformité | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976.81 CAD | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Connecteur mâle, 3-pôles | 7/8"x2-Connecteur femelle | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
1121.86 CAD | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Connecteur mâle, 4-pôles | 7/8"x2-Connecteur femelle | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
999.96 CAD | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Connecteur mâle, 3-pôles, S-coded-codé | M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
1145.02 CAD | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, S-coded-codé | M12x2-Connecteur femelle, 5-pôles, L-coded-codé | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | ||
1861.03 CAD | 300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-Connecteur mâle, 3-pôles | 7/8"x3-Connecteur femelle | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.