- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Solutions pour l'environnement de soudage
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- L'IO-Link – la solution idéale
- MicroSPOT
- Miniaturisation
- Conditions de fabrication extrêmes
- Contrôle qualité
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Surveillance des conditions
- Soudage : Surveillance sûre des processus de soudage et augmentation de la disponibilité de l'installation
- Emboutissage : Minimiser les temps d'indisponibilité et de préparation, et garantir l'évacuation
- Nouvelles techniques d'assemblage : Garantir une qualité élevée constante dans le processus d'assemblage
Contrôle qualité lors du rivetage auto-perçant
Le rivetage auto-perçant est considéré comme une technique d'assemblage fiable car il ne génère aucune contrainte thermique, comme c'est le cas pour le soudage, par exemple. Pour s'assurer que la qualité du rivetage est toujours constante, il est nécessaire de vérifier régulièrement si le poinçon et la matrice sont toujours en ordre. Notre capteur Vision Balluff détecte automatiquement si un poinçon ou une matrice défectueux est utilisé. Ainsi, vous pouvez réagir immédiatement.