Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Amélioration de la traçabilité des emballages grâce à la RFID et aux codes optiques

Comment la RFID et l'identification optique améliorent les performances en matière d'emballage

Roberto Caffarelli
03 Aug 2026 | 09:25 Horloge

Temps de lecture: minutes


  • La traçabilité aide les fabricants d'emballages à détecter plus tôt les erreurs et à réduire les rebuts, les temps d'arrêt et les réclamations. 

  • Les codes optiques sont peu coûteux et sont souvent utilisés pour l'identification des produits et des étiquettes. 

  • La RFID permet une identification automatique sans ligne de visée et est particulièrement adaptée aux outils, aux pièces de rechange et aux environnements difficiles. 

  • Les meilleures solutions de traçabilité combinent la RFID et l'identification optique, plutôt que de les considérer comme des technologies concurrentes. 

  • Les données de traçabilité interconnectées permettent un dépannage plus rapide, des mises en service plus fiables et un meilleur taux de rendement global (OEE). 


Pourquoi la traçabilité prend-elle de plus en plus d’importance dans le secteur de l’emballage ? 

Dans le secteur de l’emballage, la traçabilité n’est plus depuis longtemps une simple exigence légale. Elle est devenue un outil pratique pour garantir la qualité des produits, réduire les déchets et assurer un fonctionnement fiable des machines. Dans les environnements d’emballage à grande vitesse, même de petites erreurs telles que des étiquettes erronées, des formats de produits incorrects ou des composants manquants peuvent rapidement entraîner des rebuts, des temps d’arrêt et des réclamations clients. 

Pour éviter ces problèmes, les fabricants ont besoin d’une visibilité en temps réel sur les produits, les outils et les étapes du processus tout au long de la chaîne d’emballage. La traçabilité offre cette transparence en associant l’identification physique aux données de processus. Il est ainsi plus facile de comprendre ce qui s’est passé, où cela s’est produit et quelles mesures correctives sont nécessaires. 

Pour des secteurs tels que l’agroalimentaire, les boissons, l’industrie pharmaceutique et les biens de consommation, une traçabilité fiable est particulièrement importante, car les exigences de qualité, les obligations de documentation et la complexité de la production ne cessent d’augmenter. 

  • Une transparence totale, du remplissage au contrôle final 

  • Analyse plus rapide des causes en cas de défauts 

  • Une qualité des produits plus homogène et une aide à la conformité réglementaire 

Quelle est la différence entre la RFID et l’identification optique ? 

La traçabilité moderne des emballages repose généralement sur deux technologies d’identification : les codes optiques et la RFID. Toutes deux permettent une identification fiable, mais fonctionnent de manière différente et conviennent à différentes étapes du processus. La meilleure architecture de traçabilité combine généralement ces deux technologies, plutôt que d’opter pour une seule. 

Codes optiques : identification économique des produits et des étiquettes 

L'identification optique utilise des codes imprimés ou apposés directement, tels que les codes-barres 1D, les codes 2D ou les codes Data Matrix, qui sont capturés par des caméras ou des lecteurs de codes-barres. Comme ces codes s’intègrent parfaitement aux processus d’étiquetage et d’emballage, l’identification optique reste la solution standard pour de nombreuses applications à grand volume. 

  • Économique et largement répandue 

  • Facile à intégrer dans les processus d’étiquetage 

  • Adaptée aux applications d’emballage à haut débit 

La principale limitation réside dans le fait que les systèmes optiques nécessitent une ligne de visée. La lisibilité des codes peut en outre être compromise par la saleté, des dommages, des reflets, la position de l’étiquette ou la qualité du code. Dans le cas de processus très rapides, des opérations de lecture manuelles ou mal positionnées peuvent entraîner des retards ou des erreurs de lecture. 

RFID : identification automatique sans ligne de visée 

La RFID identifie les objets à l’aide d’ondes radio. Les étiquettes RFID n’ont pas besoin d’être visibles et peuvent être lues automatiquement, même lorsque l’objet est en mouvement. Elles peuvent en outre stocker davantage de données que de nombreux codes optiques, ce qui les rend particulièrement utiles lorsque l’identification doit inclure des informations supplémentaires telles que l’état, les paramètres de processus ou l’historique du produit. 

Cela rend la RFID particulièrement utile dans les applications où la robustesse et la fiabilité des processus sont cruciales, par exemple pour l’identification d’outils, la vérification des changements de format, les supports réutilisables ou les environnements de production difficiles. 

  • Aucune ligne de visée requise pour une identification plus rapide 

  • Lecture automatique pendant le mouvement 

  • Capacité de données accrue pour l’état, les paramètres ou l’historique du produit 

  • Performances robustes dans des environnements exigeants 

  • Selon l’application, options de lecture seule ou de lecture-écriture 

La technologie RFID nécessite généralement un investissement initial plus élevé que les simples codes imprimés et doit être prise en compte dès les premières phases de conception de la machine. La position de l'antenne, le type d'étiquette, la portée de lecture et les conditions environnementales influencent la conception finale du système.

RFID ou codes optiques : quelle technologie choisir ?

Utilisez des codes optiques lorsque les étiquettes font déjà partie intégrante du processus d’emballage, que des coûts de mise en œuvre réduits sont essentiels et qu’une lecture en ligne de mire est possible.

Utilisez la RFID lorsqu’une vérification automatique est nécessaire, que des outils ou des pièces de rechange doivent être identifiés de manière fiable, que des conditions difficiles nuisent à la lisibilité des étiquettes ou que la sécurité du processus est cruciale.

Bonnes pratiques : combinez la RFID et l’identification optique afin de garantir une identification fiable à chaque étape du processus d’emballage.

Quels défis liés à la traçabilité provoquent des arrêts sur les lignes d’emballage ? 

Les problèmes de traçabilité dans le domaine de l’emballage ne sont souvent pas dus à la défaillance d’une seule technologie. Ils surviennent généralement lorsque l’identification manque d’uniformité, qu’il n’y a pas de validation ou que des contrôles manuels font encore partie des étapes critiques de la mise en service. Ces points faibles apparaissent particulièrement clairement lors des changements de produit, des changements d’outillage et au démarrage des machines. 

  • Montage incorrect des outillages ou des pièces de rechange 

  • Étiquettes manquantes, endommagées ou illisibles 

  • Absence de vérification en temps réel pendant la mise en place 

  • Contrôles manuels ralentissant la production 

  • Marquage des produits non uniforme tout au long de la chaîne de production 

Les conséquences sont immédiatement perceptibles et mesurables dans le fonctionnement quotidien : erreurs de réglage, collisions, démarrages instables, rebuts, retouches et retards. Un concept de traçabilité solide permet d’éviter ces problèmes en vérifiant les produits, les composants des machines et l’état des processus avant qu’ils ne provoquent des problèmes en aval.

FAQ :

Comment les équipementiers du secteur de l’emballage peuvent-ils améliorer la traçabilité ? 

Une traçabilité fiable nécessite bien plus que la simple installation d’un capteur, d’une caméra ou d’un lecteur de codes à la fin de la chaîne de production. L’identification doit faire partie intégrante de la conception de la machine dès le départ et relier les objets physiques aux données numériques nécessaires au contrôle, à la vérification et à la documentation de la qualité. 

1. Placer l’identification aux bons points du processus 

La traçabilité doit être intégrée aux étapes du processus où des erreurs peuvent survenir ou où des décisions sont prises. Dans l’industrie de l’emballage, cela concerne généralement le remplissage, l’étiquetage, la mise en carton, les zones de changement de format ainsi que le contrôle en fin de ligne. Une identification mise en place trop tardivement peut certes documenter une erreur, mais ne permettra peut-être pas de l’empêcher. 

2. Remplacer les contrôles manuels par une vérification automatisée 

Les contrôles manuels entraînent des retards et sont à l’origine de variations entre les équipes, les opérateurs et les cycles de production. L’identification automatisée permet de contrôler les produits, les outils et les pièces de rechange plus rapidement et de manière plus cohérente, contribuant ainsi à un redémarrage plus fiable des machines après les changements de format. 

3. Associer les produits physiques aux données de processus numériques 

La traçabilité déploie tout son potentiel lorsque les données d’identification sont associées aux paramètres de processus et aux informations de qualité. Cela garantit la transparence tout au long de la chaîne d’emballage et permet une résolution plus rapide des problèmes en cas de défauts, de rebuts ou de réclamations. 

Comment Balluff favorise-t-il la traçabilité dans l’industrie de l’emballage ? 

Balluff accompagne les équipementiers du secteur de l’emballage grâce à une gamme de solutions d’identification combinant des systèmes RFID, l’identification optique et la technologie de réseau industriel. Cela permet aux constructeurs de machines de mettre en place des concepts de traçabilité évolutifs pour les produits, les outillages, les pièces de rechange et les données machine connectées. 

L'essentiel en un coup d'œil

  • La traçabilité est un facteur décisif pour la qualité de l’emballage et la performance opérationnelle. 

  • Les codes optiques permettent une identification des produits et une vérification des étiquettes à moindre coût. 

  • La RFID permet une identification automatique sans ligne de visée et améliore la sécurité des processus. 

  • Les meilleurs concepts de traçabilité combinent la RFID, l’identification optique et une architecture de données connectée. 

  • Une meilleure traçabilité réduit les rebuts, les erreurs de configuration, les retouches et les temps d'arrêt imprévus. 

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Roberto Caffarelli

Roberto Caffarelli


0 Contributions

Commentaire

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?