Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs de détection de supports transparents

Des solutions innovantes

Balluff EMEA
03 Aug 2026 | 09:46 Horloge

Temps de lecture: minutes

Les matériaux transparents tels que le verre, les films plastiques et les liquides sont omniprésents dans de nombreux secteurs. Dans l'industrie de l'emballage, la transformation alimentaire et la logistique, la détection précise de ces matériaux est essentielle pour garantir des processus efficaces et sans erreur. La détection d’objets transparents représente toutefois un défi en raison de leur faible réflexion et de leur transparence, ce qui dépasse souvent les capacités des capteurs classiques.

Heureusement, Balluff propose une gamme de solutions spécialement conçues pour ces tâches exigeantes. Cet article de blog donne un aperçu des technologies de capteurs Balluff adaptées à la détection de supports transparents et montre comment elles sont utilisées dans la pratique

Le défi de la détection des supports transparents

La détection de matériaux transparents tels que les bouteilles en verre, les films plastiques ou les liquides représente un défi pour les capteurs classiques. Ces objets ne réfléchissent généralement que très peu la lumière ou la laissent passer, ce qui peut entraîner des erreurs de détection potentielles. Ce défi particulier nécessite des capteurs spécialisés, capables de gérer de manière fiable les milieux transparents.

Capteurs Balluff pour milieux transparents

1. Capteurs optoélectroniques (série BOS)

Les capteurs optoélectroniques de Balluff utilisent des faisceaux lumineux pour la détection d’objets et sont spécialement conçus pour détecter de manière fiable des matériaux transparents tels que le verre ou les films plastiques.

Caractéristiques principales

  • Capteur pour la détection d’objets transparents

    Ces capteurs fonctionnent selon le principe de la lumière transmise ou de la réflexion et détectent avec une grande précision les matériaux faiblement réfléchissants ou transparents. Ils sont souvent utilisés dans la production de bouteilles en verre ou pour la détection de films de protection dans les processus d'emballage.

  • Capteurs en fourche

    La nouvelle génération de capteurs en fourche de Balluff vient compléter les applications de détection d’objets transparents grâce à des performances optiques améliorées et une sensibilité élevée. En fonction du matériau et des conditions d’utilisation, ils peuvent détecter de manière fiable les matériaux d’emballage transparents, les étiquettes et les films, tout en se distinguant par leur conception compacte et leur intégration aisée dans les machines d’emballage. Certains modèles sont disponibles avec IO-Link pour des possibilités étendues de diagnostic et de paramétrage.

  • Capteurs optiques à lumière bleue

    Le capteur optique BOS à lumière bleue est une autre solution performante proposée par Balluff. Par rapport aux capteurs à lumière rouge classiques, les capteurs à lumière bleue offrent des avantages décisifs pour la détection de supports transparents.

  • Avantages de la lumière bleue

    La lumière bleue a une longueur d’onde plus courte que la lumière rouge et interagit donc mieux avec les matériaux transparents ou faiblement réfléchissants. Les capteurs à lumière bleue de Balluff sont extrêmement efficaces pour la détection d’objets transparents tels que le verre ou les fines feuilles de plastique, et surpassent les capteurs classiques. Ils conviennent parfaitement aux environnements présentant des conditions d’éclairage difficiles ou à la détection d’objets très fins.

  • Applications typiques

    Les capteurs à lumière bleue sont fréquemment utilisés dans l’industrie de l’emballage pour détecter de manière fiable des films transparents sur les lignes de production. Ils font également leurs preuves dans l’industrie agroalimentaire et des boissons pour la détection de bouteilles en verre ou de récipients en PET.

2. Capteurs capacitifs (série BCS)

Les capteurs capacitifs de Balluff mesurent les variations de capacité électrique et peuvent ainsi détecter aussi bien les matériaux métalliques que non métalliques. Ils sont particulièrement adaptés à la détection de supports transparents.

Caractéristiques principales

  • Détection de niveau

    Les capteurs capacitifs sont souvent utilisés pour mesurer le niveau de liquides transparents dans des récipients en verre ou en plastique. Dans l'industrie agroalimentaire et des boissons, ils constituent un outil indispensable pour la surveillance précise des niveaux de remplissage.

  • Détection de présence de matériaux

    Dans l’industrie de l’emballage, les capteurs capacitifs contribuent au positionnement et au traitement corrects des films plastiques.

3. Capteurs à ultrasons (série BUS)

Les capteurs à ultrasons de Balluff utilisent des ondes sonores pour la détection d’objets et ne sont pas sensibles aux propriétés de surface ni à la couleur des matériaux, ce qui en fait une solution robuste et polyvalente pour la détection d’objets transparents.

Caractéristiques principales

  • Mesure de distance

    Ces capteurs mesurent avec précision la distance et la position d’objets transparents tels que les bouteilles en verre, les emballages en plastique ou les liquides. Ils sont largement utilisés dans le domaine de la logistique, où la détection d’emballages transparents sur les convoyeurs est indispensable.

  • Détection de films

    Les capteurs à ultrasons sont idéaux pour la détection de films transparents dans les processus d’emballage, où les capteurs optiques peuvent rencontrer des difficultés avec certains matériaux.

Exemples d'applications dans l'industrie

Industrie agroalimentaire et des boissons

Dans la production de boissons, la surveillance du niveau de remplissage des liquides transparents dans des récipients en verre ou en plastique est indispensable pour l'assurance qualité. Les capteurs capacitifs offrent une solution fiable pour la mesure du niveau de remplissage dans ces applications, car ils détectent avec précision le niveau de remplissage, même dans des bouteilles transparentes, et empêchent ainsi tout surremplissage ou sous-remplissage. Parallèlement, les capteurs à lumière bleue apportent une précision supplémentaire au processus en détectant les bouteilles en verre transparentes sur les convoyeurs à grande vitesse, contribuant ainsi à contrôler avec précision le flux de bouteilles dans les lignes de remplissage automatisées. Dans une ligne de remplissage à grande vitesse, un capteur à lumière bleue peut, par exemple, détecter la position de chaque bouteille afin de garantir un alignement correct avant le remplissage, l'étiquetage ou le bouchage.

Industrie de l’emballage

Les films transparents utilisés dans les processus d’emballage sont souvent difficiles à détecter, mais les capteurs à lumière bleue excellent dans la détection et le suivi de ces films sur les lignes de production à grande vitesse. Associés à des capteurs à ultrasons, ils garantissent que les films transparents sont correctement alignés et appliqués sur les produits, ce qui minimise les erreurs et réduit les temps d’arrêt dus à des désalignements ou à des défauts non détectés sur les films. Dans les machines d’emballage automatisées, les capteurs à ultrasons détectent et mesurent la position des films d’emballage fins et transparents, contribuant ainsi à maintenir l’alignement et la régularité pendant le processus d’emballage ou de scellage. Cette technologie s’avère inestimable pour garantir l’efficacité de la production et assurer l’aspect ainsi que la qualité du produit fini.

Logistique et systèmes de convoyage

Dans le domaine de la logistique, les emballages transparents, tels que les films plastiques et les conteneurs, sont souvent transportés sur des convoyeurs à bande, où des capteurs photoélectriques à lumière bleue ou des capteurs à ultrasons sont nécessaires pour détecter avec précision la présence et la position de chaque colis. En garantissant la détection correcte de chaque colis, ces capteurs évitent les goulots d’étranglement, améliorent le flux de matériaux et facilitent un suivi efficace des stocks.

Conclusion

La détection de matériaux transparents nécessite des technologies spécialisées pour surmonter les limites des capteurs conventionnels. Grâce à une large gamme de capteurs – allant des capteurs optiques à lumière bleue aux technologies capacitives et à ultrasons –, Balluff propose des solutions fiables pour toutes les applications impliquant des matériaux transparents. Ces capteurs garantissent une détection précise des matériaux tels que le verre, les films plastiques et les liquides, ce qui améliore l’efficacité de la production et réduit les erreurs dans tous les secteurs d’activité.

Si vous recherchez des solutions fiables pour la détection de milieux transparents, la gamme Balluff propose la technologie de capteurs de pointe nécessaire pour répondre aux exigences les plus strictes. Fort de plusieurs décennies d’expérience, Balluff fournit des solutions innovantes et de haute qualité pour optimiser les processus d’automatisation modernes, tout en garantissant précision et cohérence dans la détection des milieux transparents.

Mots clés

  • Capteurs à ultrasons
  • Capteurs optiques

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Balluff EMEA

Balluff EMEA

Nous sommes votre partenaire pour des solutions innovantes dans le domaine de l'automatisation industrielle. Grâce à notre passion, nous améliorons rapidement votre position concurrentielle tout en étant orientés vers les résultats. Avec nos 100 ans d'histoire et plus de 60 ans d'expérience dans le domaine des capteurs, Balluff est un leader mondial et l'un des fabricants les plus performants en matière de technologie des capteurs.


0 Contributions

Commentaire

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?