Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

25.07.2025

Fonction de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour le capteur de vision et l'IdentSensor

Reconnaissance de texte précise pour le contrôle qualité et la saisie automatique des données

Contrôle continu de la présence des bagues d'étanchéité, des codes 2D et de la lecture de textes sur les assemblages électroniques

Les produits de vision intelligents de Balluff offrent des solutions innovantes pour le contrôle des pièces et l'identification optique. Ce capteur de vision établit de nouvelles normes grâce à son éclairage intégré, son optique autofocus et ses fonctions d'analyse intelligentes. Le contrôle qualité optique en production automatisée est ainsi plus simple que jamais.

Son principal avantage réside dans sa capacité à effectuer plusieurs détections simultanément dans des variantes complexes de luminosité et de forme. Cela en fait une solution intelligente, notamment dans les secteurs automobile et électrique, que ce soit pour la vérification d'objets ou le contrôle de présence.

L'intelligence rencontre la performance

Le capteur de vision est le moyen le plus simple d'obtenir et d'évaluer des informations sur les caractéristiques d'un objet. Des outils d'application prédéfinis, tels que Object Finder, Presence Check et Object Verification ainsi que des fonctions génériques comme Code Reader et la reconnaissance de texte (OCR), sont disponibles pour l'inspection.

Aperçu des outils d'application intégrés du capteur de vision

BLOB : compte les zones contiguës ayant une luminosité et des propriétés similaires.

Grâce à un accès supplémentaire aux données de surveillance d'état, la production devient sûre, efficace et transparente. L'intégration simple du capteur aux réseaux Profinet, EtherNet/IP ou IO-Link améliore considérablement la communication avec le système de contrôle/commande de la machine. Les interfaces de processus et informatiques indépendantes sont indispensables pour des applications évolutives et flexibles. Le VisionSensor intègre les protocoles de communication REST API et MQTT, est compatible IIoT et constitue ainsi l'incarnation même du produit intelligent.

Profitez dès maintenant de notre offre exclusive.

Testez le capteur de vision et bénéficiez de 50% de réduction* sur le kit de démarrage.
Vers l'offre

*Vous pouvez utiliser le code promo lors de votre commande sur notre site en ligne, en bas de votre panier. La réduction ne peut être utilisée qu'une seule fois par client et par entreprise

Les avantages du capteur de vision en un coup d'œil

  • Surveillance de présence fiable et classification des objets avec un fonctionnement extrêmement simple
  • Plug and Play : aucune installation de logiciel requise pour la configuration, grâce au WebServer intégrée.
  • Outils de vision complets pour l'optimisation de la ligne de production tels que la détection de présence, la vérification d'objets, la lecture de codes 1D/2D, l'outil BLOB, l'analyse des contours et la reconnaissance de texte (OCR)
  • interfaces de données modernes avec MQTT et REST API
  • facile à intégrer : grâce à IO-Link, Profinet ou EtherNet/IP, TCP, UDP
  • parfait pour l'inspection des étiquettes, l'inspection des pièces, le contrôle qualité dans les industries de l'emballage, de l'automobile, de l'alimentation, de la pharmacie et bien d'autres.
  • Compact et durable : idéal pour les petits espaces et les environnements difficiles.

Capteurs d'identification fixes : reconnaissance précise de codes à barres & de textes pour des processus de production efficaces

Saisir, vérifier et transmettre les codes optiques et les textes (OCR) sur l'emballage du produit.

Les capteurs d'identification Balluff lisent les codes-barres, les codes 2D, les codes DMC et les textes (OCR) avec précision et fiabilité. Installés de manière fixe sur l'installation, ils garantissent, grâce à leur simplicité d'utilisation, une lecture particulièrement rapide et fiable des codes et textes pendant la production.

Pour l'identification des produits dans les processus de production ou de logistique, des codes-barres ou des textes sont situés sur l'emballage du produit ou directement sur les composants.

Avec l'IdentSensor de Balluff, les codes et textes optiques peuvent non seulement être lus, mais aussi, selon l'application, leur contenu et leur type peuvent être vérifiés et fournis ou analysés quant à leur qualité. Les résultats peuvent être transmis rapidement et facilement à l'automate programmable ou aux systèmes informatiques via différentes interfaces. Vous garantissez ainsi des flux de travail efficaces dans vos processus automatisés de production ou d'emballage.

Le BVS IdentSensor offre des interfaces de communication simples et flexibles pour dialoguer avec le process et le réseau informatique. Des interfaces de programmation modernes et évolutives (API REST, MQTT), des interfaces industrielles dédiées (Profinet, EtherNet/IP ou IO-Link, ainsi que TCP, UDP ou API REST) et des informations complémentaires de surveillance d'état rendent ce capteur unique et idéal pour une utilisation dans les cycles rapides et complexes de la production automatisée. De plus, la variante M12 codée L offre une connectivité optimale dans de nombreuses applications automobiles.

Les avantages du capteur d'identification en un coup d'œil

  • Reconnaissance fiable de codes et de textes avec un fonctionnement extrêmement simple
  • interfaces de données modernes avec MQTT et REST API
  • communication continue grâce à des interfaces d'automatisation et informatiques standardisées
  • Les capteurs d'identification font partie du système SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff.
  • Les capteurs d'identification avec interface multiprotocole (Profinet, EtherNet/IP) ou interface IO-Link fournissent des informations supplémentaires de surveillance de l'état (vibration, température, qualité du code et temps de fonctionnement)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?