Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

RadarImager

Radar d'imagerie - Système d'imagerie 3D

Disponible en:

1 Versions

Le RadarImager est un système d'imagerie 3D performant basé sur la technologie radar, qui scanne les emballages de manière non destructive et rend visibles même les objets cachés. Le RadarImager de Balluff détecte de manière fiable les irrégularités, vérifie l'intégralité et l'intégrité et identifie les corps étrangers - même dans les matériaux opaques.

Avec une mesure en ligne allant jusqu'à 1 m/s et la transmission de données standardisée via GigE Vision, le RadarImager s'intègre parfaitement dans les lignes de production existantes. Les entreprises bénéficient d'une plus grande sécurité des processus, d'un espace machine réduit, de coûts de rappel moindres et d'une qualité de produit nettement améliorée.

Caractéristiques et avantages

  • Analyse d'images 3D basée sur l'IA
  • Mesure en ligne avec une vitesse de bande allant jusqu'à 1 m/s
  • Mise à disposition des données au standard GenICam GenDC via l'interface Gigabit Ethernet dans le protocole GigE Vision
  • Détection d'irrégularités
  • Augmenter la sécurité du processus
  • Économiser la longueur de la machine
  • Réduire les coûts de rappel

1 Versions

Code de commande
Symbolisation commerciale Matériau du boîtier
Actions
BRS0001 PUR, PX 331
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?