Products
Service & Support
Industries & Solutions
Company

BTL C1 - Profil PA - Analog

BTL C1 - Profil PA - Analog

Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Interfész
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Mérési hossz
25...4000 mm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.

Expressz gyártás

Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Do you have any questions about the product? Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Interfész
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current
Mérési hossz
25...4000 mm
Linearitás eltérés
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Mechanikai kivitel
Kerek profil, Ø30 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
IP67 dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Free sample product

In order to add a free sample product to the cart we will need to remove all the normal products from the cart. Are you sure you want to continue