Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat
Az Ön ára nem jeleníthető meg
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Megrendelést azonban még mindig leadhat. Amennyiben az Ön feltételei visszakereshetőek, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek.

BTL C1 - Profil PA - IO-Link

BTL C1 - Profil PA - IO-Link

Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Interfész
IO-Link
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Linearitás eltérés
± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
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
IO-Link
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
≤ ± 10 µm
Linearitás eltérés
± 50 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Mechanikai kivitel
Kerek profil, Ø30 mm
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Védettség
IP67 dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 8.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné