A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
Interfész
Indítás/leállítás
Mérési hossz
25...4000 mm
Ismétlési pontosság
2 µm
Linearitás eltérés
nnnn = 0025…0500: ± 100 µm
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
nnnn > 0500: ± 0.02% FS
Üzemi feszültség Ub
20...28 VDC
Ez a termék expressz gyártásra is rendelkezésre áll.
Expressz gyártás
Sürgősen szüksége van a termékre? Akkor vegye igénybe expressz gyártásunkat, és rövidebb átfutási időn belül megkaphatja rendelését.
EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)
Product configuration
Do you have any questions about the product?
Get in touch with us.
This product page contains information for the USA – Balluff Inc., Florence, KY
Only CAD model download is supported
Product variants from customer configurations
BTL4RH7
BTL5-M1-M0185-H-KA10
BTL0F47
BTL5-P1-M0100-H-KA05
BTL1JR4
BTL5-P1-M0350-H-KA05
BTL0KAN
BTL5-P1-M0400-H-K05