Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Versione 3.0
·
Ultima modifica il 2025-10-10

Come si può ridurre la dispersione/riflessione del cono di emissione sulla testina di lettura/scrittura?

Contenuti
Allegati
Nessun allegato

In collaborazione con il responsabile del prodotto, sono stati effettuati test preliminari in laboratorio con un anello di ritegno (ad esempio in alluminio) sulla testina di lettura/scrittura, che ha fatto sì che le schede adiacenti non fossero riconoscibili.

Per sopprimere la dispersione/riflessione del cono di radiazione sulla testina di lettura/scrittura, l'anello di ritenuta è stato avvitato a circa 22 mm dalla superficie attiva anteriore. La profondità di avvitamento dell'anello di lancio consente di capire chiaramente il comportamento della radiazione e quindi di regolarla facilmente:

A una potenza minima di -3 dBm, le schede vicine (rosse) non potevano più essere rilevate. Le due schede UHF da rilevare nel box sotto la testina di lettura/scrittura sono state rilevate in modo affidabile in entrambe le posizioni (davanti e dietro in verde).

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare