Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni su prodotti, eventi, servizi e novità.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati
Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna

Miglioramento della qualità del processo con IO-Link

Miglioramento della qualità del processo con IO-Link

IO-Link è la soluzione di comunicazione affidabile e a prova di futuro che porta la tua automazione a un livello superiore.

Balluff offre prodotti compatibili con IO-Link, appositamente sviluppati per ottimizzare i processi industriali e migliorare la comunicazione dei dati. Il nostro portfolio IO-Link, tra i più completi sul mercato, ci permette di offrirti soluzioni perfettamente adatte alle tue esigenze.

La nostra gamma comprende sensori basati su diversi principi di funzionamento, oltre a un'ampia varietà di tecnologie di rete e di connessione.Balluff supporta quindi tutti i principaliprotocolli fieldbusgrazie a sistemi come Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link ed EtherCAT, e propone soluzioni IO-Link per ogni contesto applicativo. La nostra offerta include anche le tecnologie più recenti e a prova di futuro, come IO-Link Wireless e IO-Link Safety.

Balluff propone master IO-Link che collegano sensori e attuatori intelligenti al controllore. Disponiamo, inoltre, di hub specifici per sensori e attuatori adatti al collegamento di dispositivi binari o analogici. I vantaggi dei nostri master IO-Link:

  • Capacità multiprotocollo: supporto di protocolli come PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT, per garantirne l'integrazione in quasi tutti gli ambienti di controllo

  • Interfaccia web: configurazione e gestione semplici tramite interfacce intuitive, che rendono l’implementazione molto più facile

  • Monitoraggio energetico integrato: monitoraggio del consumo energetico in tempo reale per identificare potenziali risparmi energetici.


Il nostro portfolio comprende sensori basati su diversi principi di funzionamento, perfettamente integrabili nei sistemi IO-Link:

  • Sensori induttivi: ideali per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. IO-Link consente di impostare con precisione le distanze di commutazione e leggere dati diagnostici come temperatura o limiti di usura.

  • Sensori capacitivi: perfetti per rilevare i livelli di riempimento o la presenza di oggetti non metallici. Sensibilità e comportamento di commutazione possono essere configurati in modo ottimale tramite IO-Link.

  • Sensori optoelettronici: grazie ad IO-Link, trasmettono non solo lo stato di commutazione, ma anche informazioni aggiuntive come l'intensità del segnale o la diagnostica dei guasti, aumentando così la disponibilità del sistema.


IO-Link e RFID: identificazione intelligente e acquisizione dati

La combinazione tra IO-Link e tecnologia RFID rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare i processi industriali. L'RFID consente l’identificazione e la tracciabilità senza contatto degli oggetti, aumentando così l'efficienza nella produzione e nella logistica. In quanto interfaccia standardizzata, IO-Link semplifica la comunicazione tra il sistema RFID e il livello di controllo. Nel complesso, l'integrazione di RFID con IO-Link porta a un significativo aumento dell'automazione, della trasparenza e dell'efficienza nell'automazione industriale.


Sensori di visione con IO-Link: ispezione ottica precisa e trasmissione dati affidabile

IO-Link semplifica l'installazione e l'utilizzo dei sensori di visione e identificazione nell'elaborazione delle immagini industriali grazie a un networking standardizzato, alla parametrizzazione centralizzata e a un'integrazione semplice. La trasmissione affidabile dei dati di processo e diagnostica facilita le attività di manutenzione e monitoraggio, anche in sistemi di automazione complessi. La comunicazione bidirezionale tra il sensore e l'interfaccia IO-Link consente inoltre l'utilizzo di funzioni intelligenti come il monitoraggio delle condizioni.

La combinazione di sensoristica intelligente e IO-Link crea una soluzione flessibile ed efficiente, in grado di soddisfare le crescenti esigenze di qualità e flessibilità nei moderni ambienti di produzione e logistica.

Vantaggi di IO-Link

Installazione rapida, parametrizzazione semplificata e diagnostica in tempo reale: la soluzione ideale per ridurre i costi e aumentare la flessibilità.
Per saperne di più

Applicazioni: l'uso versatile di IO-Link nell'industria

IO-Link viene utilizzato in numerosi settori e applicazioni per rendere i processi di automazione più efficienti, trasparenti e flessibili. Questa tecnologia è utilizzata in particolare nel settore manifatturiero, nella logistica, nell'industria alimentare e delle bevande e nell'automotive. Nelle linee di produzione, IO-Link consente la registrazione e la trasmissione precisa dei dati dei sensori in tempo reale. Nel monitoraggio delle condizioni, i sensori IO-Link forniscono informazioni continue per prevedere gli intervalli di manutenzione e prevenire guasti.

Anche nella robotica, IO-Link gioca un ruolo chiave: grazie alla versione wireless, aumenta la libertà di movimento dei robot e semplifica l’installazione in punti difficilmente accessibili.

Grazie alla possibilità di trasferire i dati IO-Link ai sistemi cloud, i dati di produzione globali possono essere valutati a livello centrale e utilizzati per ottimizzare i processi. IO-Link crea quindi le basi per i concetti di smart factory e supporta le aziende nel loro percorso verso l'Industria 4.0.

Il nostro linguaggio? IO-Link

Con Balluff hai accesso a un portfolio IO-Link completo, compatibile con tutti i protocolli fieldbus più diffusi. Lavoriamo al tuo fianco per creare soluzioni personalizzate per l’automazione industriale, pronte per il mercato globale.
Contattaci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare