Versione 4.0
·
Ultima modifica il 2025-02-03

Tecnologia di connessione specifica per l'applicazione - splitter, adattatori e tutto ciò che ne consegue

Contenuti
1. Introduzione e nozioni di base 1.1. Panoramica della codifica dei prodotti BCC 1.2. Ricerca sul sito web 1.3. Codifica dei tipi di connettore metrico/pollici 1.4. Codifica del tappo della valvola 1.5. Dimensioni del connettore 2. I materiali 3. Tecnologia di rete 3.1. Tipo -731: ponticello dal pin 1 al pin 2 nella presa di collegamento 3.2. Tipo -U2106/-2077: dispositivo IO-Link con comunicazione su pin 4 e pin 2 3.3. Tipo -U2060: Alimentazione sicura e galvanicamente isolata dell'UA per dispositivi di classe B su un master IO-Link di classe A. 3.4. Tipo -711: Alimentazione dell'UA per dispositivi di Classe B su un master IO-Link di Classe A (non isolato elettricamente!) 3.5. Convertitore RS232 BNI00C1 3.6. Tipo -756: adattatore da M12-X a M12-D 3.7. Tipo -U2073: Controllo dei pin 2, 4 e 5 di un M12-A a 5 pin 4. RFID 4.1. Tipo -696: Serviceport BIS V 4.2. Tipo -697: Comunicazione da M12-B a USB 4.3. Tipo -710: Adattatore da BIS V a BIS C 4.4. BIS C-522: Gestione dei servizi BIS 4.5. Adattatore RS232 (SUB D) a M12 a 8 pin con alimentazione a 24 V 4.6. ID utensile Alimentazione 4.7. Tipo -725: ID strumento USB 4.8. Tipo -3101: distributore a Y BIS M/C testa combinata 5. Sicurezza 5.1. Adattatore BNI0098 a 8 poli per dispositivi di chiusura di protezione Euchner 5.2. Adattatore da 8 a 5 pin 5.3. Tipo -752: Utilizzare dispositivi di commutazione di sicurezza a due canali con un canale 6. Alimentazione 7. Sensors 7.1. Tipo -688: Cavo adattatore per BFS 33M con interfaccia RS232 7.2. Tipo -732: 3 LED nella presa di collegamento 7.3. Tipo -U0038 8. altro 8.1. Splitter 1:1
Allegati
Nessun allegato

1. Introduzione e nozioni di base

Balluff dispone di un'ampia gamma di cavi di collegamento specifici, adattatori, cavi adattatori, distributori a Y e splitter.
Questa nota tecnica fornisce una panoramica di quando e come questi possono essere utilizzati nelle applicazioni.

1.2. Ricerca sul sito web

Con l'asterisco "*" è possibile cercare parti di parole del codice dell'ordine e testi lunghi.

1.3. Codifica dei tipi di connettore metrico/pollici

M8 con codice A:

3 poli:

4 poli:

M12 Codice A:

4 poli:

5 poli:

5 poli CAN bus

A 8 poli:

12 pin:

M12 codificato B:

3 pin:

4 pin:

5 pin

M12 codificato D

a 4 pin:

M12 codificato X:

M12 codificato S

3 pin:

4 pin:

M12 Codice K:

M12 codifica T

4 pin:

M12 Codice L:

7/8''

3 poli

a 4 poli

5 poli:

1.5. Dimensioni del connettore

Connettore M5, presa diritta e angolata

Connettore M8, spina diritta e angolata

Connettore M8, presa diritta e angolata

Connettore M12, spina diritta e angolata

Connettore M12, presa diritta e angolata

3.1. Tipo -731: ponticello dal pin 1 al pin 2 nella presa di collegamento

Clip viola per l'identificazione

Applicazione:

Caso 1: BNI IO-Link master senza alimentazione UA sul pin 2

Caso 2: convertitore di segnale BNI00C7 con PT100/1000 a 2 fili

Caso 3: Con gli hub in cascata, le uscite del primo hub IO possono essere disattivate selettivamente con UA, mentre le uscite del secondo possono continuare a essere alimentate tramite US.

3.2. Tipo -U2106/-2077: dispositivo IO-Link con comunicazione su pin 4 e pin 2

Utilizzo:

Caso 1: Applicazioni robotiche, che combinano due segnali IO-Link su un lato tramite splitter standard e li distribuiscono nuovamente a due porte IO-Link tramite questo splitter.

Caso 2:

Alternative:

BCC0LMF BCC S415-S413-S413-U2106-006 0,6 m, con ECOLAB
BCC0HM7 BCC M415-M413-M413-U2077-006 0,6m
BCC0HM8 BCC M415-M413-M413-U2077-020 2,0m
BCC0HM9 BCC M415-M413-M413-U2077-050 5,0m

3.4. Tipo -711: Alimentazione dell'UA per dispositivi di Classe B su un master IO-Link di Classe A (non isolato elettricamente!)

Clip beige per l'identificazione!

BCC0FJZ BCC M415-M414-3A-711-PX0434-1D5 0,15m
BCC0HA1 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-006 0,6m
BCC0HA2 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 1m
BCC0HUT BCC M415-M414-3A-711-PX0434-015 1,5m
BCC0HA3 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-020 2m
BCC0KW0 BCC M415-M414-3A-711-PX0434-100 10m
BCC0L8K BCC M415-M414-3A-711-PX0434-130 13m

3.5. Convertitore RS232 BNI00C1

Tipo -734: cavo di collegamento per scanner portatile 1D/2D

BCC0KR1 BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-020 2m
BCC0KR2 BCC M418-D279-8A0-734-PS0825-050 5m

Tipo -735: cavo di collegamento a BVS UR con RS232

BCC0KH9 BCC M418-M418-3A-735-PS0825-020 2m
BCC0KHA BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 5m

3.7. Tipo -U2073: Controllo dei pin 2, 4 e 5 di un M12-A a 5 pin

Esempio: Dispositivi con funzione sul pin 5

4.1. Tipo -696: Serviceport BIS V

Cavo di collegamento tra il PC e la porta di servizio del BIS V


4.2. Tipo -697: Comunicazione da M12-B a USB

Adattatore da presa M12-B a USB 2.0 tipo A

BCC0KNR BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 1m
BCC0KNT BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 2m
BCC0J56 BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-020 3m

Assistenza e comunicazione via USB

BIS U6127:

M-410-068-001-09-S72:

4.3. Tipo -710: Adattatore da BIS V a BIS C

Tra BIS C e BIS C, l'assegnazione dei pin e il collegamento sono cambiati da spina a presa.

4.4. BIS C-522: Gestione dei servizi BIS

Cavo di servizio per il collegamento a BIS C/L/M/U-6xxxx tramite interfaccia RS232




Esempio: Tutte le unità di valutazione 6000:

Anche come cavo aperto senza presa M12:

4.5. Adattatore RS232 (SUB D) a M12 a 8 pin con alimentazione a 24 V

Tipo -714:

Adattatore/splitter per testine di lettura/scrittura RFID RS232 con connettore M12 a 8 pin per RS232 SUB D (comunicazione) e presa separata per alimentazione a 24 V.
Attenzione: Compatibile solo con le testine di lettura/scrittura RFID RS232, non con BNI00C1!

BCC0M13 BCC M418-D279-BF-714-PS0825-010 1m
BCC0H0W BCC M418-D279-BF-714-PS0825-020 2m

Tipo BIS Z-AK:

Cavo a spirale e 24 V tramite spina jack da 3,5 mm

BCC00T2 A Z-AK-001-PU1-03 3m
BCC0C7Z A Z-AK-001-PU1-02 2m

Alimentatore abbinato BAE0049: fuori produzione!

4.6. ID utensile Alimentazione

Utilizzo:

Alimentazione dello strumento di visualizzazione ID

4.7. Tipo -725: ID strumento USB

Utilizzo:

Connessione USB tra Tool ID e macchina utensile (connessione HID, emulatore di tastiera)

4.8. Tipo -3101: distributore a Y BIS M/C testa combinata

Applicazione:

Il distributore a Y divide le due comunicazioni della quota BIS C e BIS M nella testa combinata in due porte.

5.1. Adattatore BNI0098 a 8 poli per dispositivi di chiusura di protezione Euchner

I dispositivi di blocco della protezione Euchner hanno un'assegnazione dei pin diversa da quella delle porte a 8 pin 6 e 7.

5.2. Adattatore da 8 a 5 pin

In questo modo le porte 6 e 7 possono essere utilizzate per altri dispositivi a 5 poli.
Gli IO non sicuri non sono necessari.

5.3. Tipo -752: Utilizzare dispositivi di commutazione di sicurezza a due canali con un canale

z.Bsp.

BCC0LK9 bcc m415-m413-3a-752-ex43t2-010 1m
BCC0M3W bcc m415-m413-3a-752-ex43t2-030 3m

6. Alimentazione

Adattatore M12-L <=> 7/8''

Codice d'ordine Codice tipo Connessione 1 Connessione 2
BCC0M00 BCC A315-M415-30L-767-PX85A5-003 Presa da 7/8", diritta, a 5 pin Connettore M12x1, diritto, codificato a L
BCC0M9W BCC A314-M415-30L-750-PX04A5-003 Presa da 7/8", diritta, a 4 pin Spina M12x1, diritta, 5-poli, codifica L
BCCLWK BCC M415-A315-3L0-762-PX85A5-003 Presa M12x1, diritta, a 5 pin, codifica a L Connettore da 7/8", diritto, a 5 poli
BCC0LWM BCC M414-A315-3L0-763-PX04A5-003 Presa M12x1, diritta, a 4 pin, codifica a L Connettore da 7/8", diritto, a 5 pin
BCC0M9Y BCC M414-A314-3L0-768-PX04A5-003 Presa M12x1, diritta, a 4 pin, codificata a L Connettore 7/8", diritto, 4 pin

Adattatore 7/8'' <=> 7/8''

Codice d'ordine Codice tipo Connessione 1 Connessione 2
BCC0LWJ BCC A314-A315-30-765-PX04A5-003 Presa da 7/8", diritta, 4 pin Connettore maschio da 7/8", diritto, 5 pin

Adattatore M12-A <=> 7/8''

Codice d'ordine Codice tipo Connessione 1 Connessione 2
BCC0LWN BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-010 Presa M12x1, diritta, a 5 poli, codice A Connettore da 7/8", diritto, a 5 pin
BCC0LWP BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-020 Presa M12x1, diritta, a 5 pin, codifica A Connettore da 7/8", diritto, a 5 pin
BCC0LWR BCC M415-A315-3A0-766-PX0334-050 Presa M12x1, diritta, a 5 pin, codificata A Spina da 7/8", diritta, a 5 poli

7.3. Tipo -U0038

Applicazione:

BTL Basic con protocolli bus di campo Ethernet, tipo -B1.
L'alimentazione e l'Ethernet sono su un connettore M12 a 8 pin comune.

8.1. Splitter 1:1

BCC09MU BCC M415-M415-U0016-000
BCC0F58 BCC M415-M415-U0053-000
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare