BIS V IIoT: Impostazione porta IO-Link
1. Introduzione
Con i master BNI IO-Link, tutte le informazioni rilevanti che regolano la comunicazione tra il master e il dispositivo vengono impostate automaticamente.
Il master interroga la "pagina dei parametri diretti" del dispositivo e vi riceve tutte le informazioni rilevanti.
Alcune impostazioni devono essere effettuate anche nel BIS V TCP/IIoT, poiché non vengono impostate automaticamente.
- Lunghezza dei dati di processo in ingresso
- Lunghezza dei dati di processo in uscita
- Tempo di ciclo minimo
2. Configurazione tramite server web (fino a FW 4.x)

Per consentire la comunicazione IO-Link in linea di principio, è necessario impostare i seguenti punti.
Porta IO 4 Funzione: Seleziona IO-Link
Base tempo di ciclo:
Determina la base del tempo di ciclo (millisecondi) con cui viene calcolato il tempo di ciclo minimo della comunicazione IO-Link. - 0,1 ms - 0,4 ms - 1,6 ms
Tempo di ciclo:
Determina il moltiplicatore con cui viene calcolato il tempo di ciclo minimo della comunicazione IO-Link. Il valore è preimpostato in fabbrica su 0 (Auto). 0...64 Il tempo di ciclo minimo per la comunicazione IO-Link viene impostato utilizzando i parametri Cycle Time Base (base temporale) e Cycle Time (moltiplicatore) secondo la seguente equazione: Tempo di ciclo_MIN = Base tempo di ciclo × Tempo di ciclo
Il tempo di ciclo controlla la tempistica con cui viene indirizzato il dispositivo IO-Link. È memorizzato nel dispositivo IO-Link e viene determinato automaticamente. È possibile impostare manualmente solo tempi più lenti di quelli selezionati automaticamente. Si consiglia pertanto di mantenere l'impostazione di fabbrica.
Lunghezza ingresso: Definisce il numero di byte utilizzati per i dati di processo in ingresso. 0...32
Lunghezza di uscita: Definisce il numero di byte utilizzati per i dati di processo in uscita. 0...32
Queste e altre opzioni di impostazione sono descritte nelle istruzioni per l'uso nel capitolo Parametrizzazione.
3. Configurazione tramite server web (da FW 5.x)
La configurazione della porta IO-Link si trova nelle impostazioni nella scheda Porte I/O.
Non è più necessario calcolare il tempo di ciclo dalla base dei tempi e dai cicli.
È possibile inserire direttamente un valore. Il campo di immissione fornisce una selezione dei valori successivi possibili.
Ad esempio, 19,9 non è divisibile per la base dei tempi 0,4. I valori successivi sarebbero 19,6 e 19,9. I valori successivi sarebbero 19,6 e 20,0.
Ulteriori informazioni: Per il calcolo del tempo di ciclo IO-Link, vedere il capitolo 5.
4. Configurazione tramite API REST
La configurazione può essere eseguita con il seguente comando:
e ha il seguente contenuto:
portNumber_
Questo è sempre 5, poiché esiste una sola porta IO-Link. Il numero di porta è stato inserito genericamente per i prodotti futuri.
operatingMode:
Corrisponde alle proprietà del pin 4.
CycleTime:
Non è più necessario calcolare il tempo di ciclo dalla base dei tempi e dai cicli.
È possibile inserire direttamente un valore. Viene utilizzato il valore successivo da un elenco possibile.
deviceAlias:
Corrisponde all'alias del dispositivo specificato nella scheda Porte I/O e può essere modificato in questo campo.

iqConfiguration:
Corrisponde alla proprietà del pin 2.
I valori possibili dei singoli parametri sono indicati nella documentazione dell'API REST alla voce Schemi:
5. Trovare informazioni sul dispositivo IO-Link
A volte il tempo di ciclo minimo non è specificato nelle schede tecniche del dispositivo IO-Link.
Poiché la maggior parte dei master IO-Link interroga automaticamente il tempo di comunicazione, questo non è importante.
Ogni dispositivo IO-Link offre la cosiddetta "prima pagina dei parametri".
Questa contiene esattamente le informazioni che vengono utilizzate per determinare le impostazioni di comunicazione appropriate tra il master IO-Link e il dispositivo.


Il tempo di ciclo è composto come segue secondo le specifiche IO-Link: