Abilita l'espansione dell'hub: Webserver, CIP MSG e Parametro di convalida
1. Prerequisites
- Un hub con capacità di espansione (ad es. BNI007Z)
- Un PC con accesso di rete al master IO-Link
2.1. Accesso al server web
Aprire un browser web e digitare l'indirizzo IP dell'IO-Link Master per accedere alla sua interfaccia webserver.

2.2. Accedi
Fare clic sull'icona della persona nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare "Accedi". Viene visualizzata la pagina di accesso.
Inserire la password dell'IO-Link Master (consultare il manuale d'uso per la password corretta).
Dopo l'accesso, apparirà un segno di spunta accanto all'icona della persona.


2.3. Accedere alla scheda IODD:
Fare clic sull'icona dell'ingranaggio. Passare alla scheda "IODD", dove è possibile visualizzare i file IODD installati.

2.4. Scaricare e caricare il file IODD:
Accedere al sito Web del produttore.

Selezionare i download.

Selezionare il software.

Selezionare l'IODD da scaricare.

Tornare all'interfaccia del server web, selezionare la scheda "Upload" e caricare il file IODD appena scaricato.

Verifica dell'installazione dell'IODD:
Al termine del caricamento, saranno visibili tutti i file IODD per le varianti di espansione.
Se un dispositivo è collegato al master IO-Link, il suo numero di porta apparirà accanto al file IODD corrispondente. Fare clic sul numero di porta per accedere alla schermata di configurazione del dispositivo.

2.5. Configurare i parametri di espansione:
Nel menu del dispositivo, selezionare il parametro "ISDU" per l'espansione. Per i valori di configurazione corretti per l'espansione, consultare il manuale dell'hub. Ad esempio:
- Utilizzare il parametro 0x55 per impostare il valore di espansione. Per l'espansione a un altro hub, immettere il valore 1. Dopo aver inserito le informazioni, fare clic su "Scrivi".

Se la configurazione è corretta, apparirà un testo di conferma. Aggiornare la pagina e vedere la configurazione aggiornata.

3.1. Configurare l'istruzione MSG con i seguenti parametri:
- Codice servizio: 32
- Classe: 96
- Istanza: Numero di porta (1-8) (ad esempio, porta 8)
- Attributo: 2 (scrittura) o 3 (lettura)
- Entrambi i tag sorgente e destinazione devono essere Sint[10].

Selezionare la scheda Comunicazione e impostare il master IO-Link che riceverà l'MSG.

Inserire i seguenti valori di byte nel tag di scrittura:
- Byte 0: 85 decimale
- Byte 3: 1 decimale (per cambiare la porta da espandere a un altro hub)
Regolare il byte 3 per altri valori (0,1,2,3,4,5) in base alla configurazione dell'hub.

Dopo la configurazione, attivare il messaggio dopo l'aggiornamento del server Web e l'immagine dovrebbe apparire come sopra.
4. Metodo 3 Dalla configurazione dei parametri
Dall'AOI navigare nei dati mappati BNI00xx.

Dai tag del controllore espandere i dati di configurazione mappati (dati C).

Abilitare la convalida immettendo 1. Inserire Vendor ID 1 e 2 e Device ID 1, 2 e 3 come mostrato nella configurazione.
Modificare l'ID dispositivo 3 (0-5); la modifica verrà applicata al ciclo di alimentazione o inibendo/disinibendo il modulo.

In questo esempio viene utilizzata la porta 8