Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ottimizza la tua rete con i master IO-Link Black Line

La tua prima scelta per l'automazione

Progettati per soddisfare la maggior parte delle esigenze applicative, i master IO-Link della Black Line sono la scelta ideale per la tua automazione. Disponibili in tre diverse classi di performance - Entry, Standard e Advanced - rispondono alle tue specifiche esigenze di automazione, garantendo una perfetta integrazione e una maggiore efficienza nelle tue operazioni. Scopri subito come la Black Line può rafforzare la tua strategia di automazione.

advantages_in_a_circle

I vantaggi in sintesi

Grado di protezione IP67 e IP69K: prestazioni affidabili in condizioni difficili

advantages_in_a_circle

Connessione di alimentazione di tipo M12 con codifica L: prestazioni efficienti con una capacità massima di trasporto di corrente fino a 16A

advantages_in_a_circle

Protocolli IIoT integrati: REST API, MQTT

advantages_in_a_circle

Multiprotocollo: Black Line può integrarsi nei sistemi di controllo più comuni

advantages_in_a_circle

Scegli il modello giusto per la tua applicazione

I nostri componenti potenti e affidabili sono progettati specificamente per uno scambio di dati efficiente a tutti i livelli. Questo è particolarmente importante quando sono richiesti elevati gradi di protezione, robustezza, utilizzo a temperature elevate o requisiti speciali di sicurezza. La combinazione intelligente di potenti reti industriali con lo standard di comunicazione IO-Link consente uno scambio di informazioni affidabile e flessibile in diverse aree applicative.

BNI00L1

BNI00L3

BNI00KH

BNI00KJ

Moduli di rete con multiprotocollo BNI00L1
330 € *
Moduli di rete con multiprotocollo
415 € *
Moduli di rete con multiprotocollo BNI00KH
490 € *
Moduli di rete con multiprotocollo BNI00KJ
520 € *

Interfaccia:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT

Interfacce aggiuntive:
8 x IO-Link, porta tipo A

Interfaccia IIoT:
API REST, MQTT

Ingressi digitali:
16 x PNP, tipo 3

Uscite digitali:
8 x PNP

Carico totale:
4 A, codice M12 L


Interfaccia:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfacce aggiuntive:
8 x IO-Link, porta tipo A

Interfaccia IIoT:
API REST, MQTT parsed

Ingressi digitali:
16 x PNP, tipo 3

Uscite digitali:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 2 A

Corrente totale:
16 A, M12 con codice a L


Interfaccia:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfacce aggiuntive:
8 x IO-Link, porta tipo A

Interfaccia IIoT:
API REST, MQTT parsed

Ingressi digitali:
16 x PNP, tipo 3

Uscite digitali:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 4 A

Carico totale:
16 A, M12 con codifica a L


Interfaccia:
Profinet, EtherNet/IP, EtherCAT
Modbus TCP

Interfacce aggiuntive:
IO-Link, 4 porte tipo A, 4 porte tipo B

Interfaccia IIoT:
API REST, MQTT parsed

Ingressi digitali:
16 x PNP, tipo 3

Uscite digitali:
16 x PNP,
Pin 4 max. 2 A,Pin 2 max. 4 A

Carico totale:
16 A, M12 con codice a L


  • * Prezzo di listino

  • * Prezzo di listino

  • * Prezzo di listino

  • * Prezzo di listino
BNI00L1 acquistare ora BNI00L3 acquistare ora BNI00KH acquistare ora BNI00KJ acquistare ora

Il portfolio networking in sintesi

Scopri le nuove linee di prodotti nel campo della tecnologia di rete e le tre classi di performance.
Per saperne di più

Il tuo partner affidabile

Scegliendo Balluff, ti affidi a un fornitore esperto con tempi di consegna brevi, integrazione semplice con altri prodotti di automazione e supporto tecnico gratuito!

Perché scegliere i Master Black Line di Balluff?

  • Monitoraggio di cortocircuito per singola porta a un prezzo conveniente
  • 5 protocolli in uno: multiprotocollo e IIoT
  • Balluff Engineering Tool (BET) gratuito per una rapida diagnostica e una facile gestione dell'intera struttura IO-Link
  • Web server intuitivo e avanzato
  • Assistenza tecnica affidabile
  • Costi DI/DO ridotti grazie agli hub aggiuntivi con porte di estensione (fino a 240 DI/DO con un master)
  • Aggiornamenti del firmware sempre inclusi senza costi aggiuntivi
  • Funzioni diagnostiche avanzate: monitoraggio dei cortocircuiti per singola porta
  • Porta di estensione: scegli un'espansione del sistema conveniente e senza interruzioni

Troviamo insieme le soluzioni per voi.

I nostri esperti sono al vostro fianco: parlateci del vostro progetto o della vostra sfida.
Contattateci ora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare