Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ripensare la rete industriale

Trovare semplicemente ciò che si sta cercando

Il portfolio networking ampliato di Balluff stabilisce nuovi standard in termini di facilità d'uso e di accesso rapido al prodotto giusto per le vostre esigenze. Ciò che rimane è ciò che è buono: prodotti Balluff che sono sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità.

Scoprite le nostre linee di prodotti Black, Silver, Washdown e Safe Line, che offrono una selezione particolarmente rapida dei nostri componenti di rete. Scegliete la soluzione giusta per voi tra tre classi di prestazioni.

Componenti di rete Balluff - una qualità che parla da sé

I nostri componenti potenti e affidabili sono stati sviluppati appositamente per trasportare le informazioni in modo efficiente a tutti i livelli. Ciò è particolarmente importante quando sono richiesti elevati gradi di protezione, robustezza, utilizzo a temperature elevate o sicurezza speciale.

La combinazione intelligente di reti industriali ad alte prestazioni con lo standard di comunicazione IO-Link consente uno scambio di informazioni affidabile e flessibile in un'ampia gamma di applicazioni.

Linea nera

Linea argento

Linea Washdown

Linea Safe

Il pezzo forte con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prodotti incentrati su applicazioni specializzate che richiedono una particolare robustezza.

Per applicazioni in ambienti IP69K.

Componenti di rete sicuri per applicazioni di sicurezza.


Tre classi di prestazioni all'interno delle linee di prodotti per una maggiore flessibilità

Ingresso

Standard

Avanzato

Descrizione del prodotto

Progettato per integrare facilmente i dispositivi IO-Link nel sistema di automazione e risolvere applicazioni IO-Link standard.

Fornisce maggiore potenza per scalare l'automazione e risolvere applicazioni che richiedono maggiore flessibilità.

Progettato per risolvere applicazioni complesse. Connessione perfetta dei dispositivi IO-Link, uscite ad alte prestazioni e utilizzo di funzioni IIoT avanzate.

Multiprotocollo

Protocollo singolo

M12 codificato a L

7/8"

Interfaccia utente web intuitiva

Concatenamento a margherita

Corrente totale / Corrente massima per porta Corrente di uscita per porta

4A / 0,5A

7/8": 9 A / 2 A - M12: 16 A / 2 A

16A / 4A

MQTT

(senza parsing)

(parsing)

(parsing)

Piattaforma comune per hardware e software

API REST

Classe di porta tipo A

Classe portuale tipo B

Funzioni IIoT espandibili

Altri argomenti nel campo della tecnologia di rete

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare