Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Semplifica la scelta dei sensori fotoelettrici

Un metodo pratico per individuare il sensore giusto senza complicazioni inutili

25 marzo 2026 | 08:05 Orologio

Tempo di lettura: minuti

Ripensare la selezione dei sensori nella tecnologia di trasporto

I sensori fotoelettrici con funzionalità estese sono sempre più utilizzati nei moderni sistemi di trasporto. Offrono configurazione remota, diagnostica integrata e opzioni di comunicazione digitale. Se da un lato queste funzioni possono semplificare la messa in servizio e la manutenzione, dall'altro sollevano una questione fondamentale: sono necessarie per ogni applicazione?

Per rispondere a questa domanda, è utile considerare un esempio tipico: il rilevamento di cartoni su un nastro trasportatore.
In questo caso, i requisiti fondamentali sono semplici:

  • rilevamento affidabile e stabile

  • indipendenza dal colore e dalla superficie dell'oggetto

  • semplicità di installazione e regolazione

  • sostituzione rapida in caso di guasto

Queste sono caratteristiche che i sensori tradizionali soddisfano bene.

Il prezzo delle funzionalità avanzate

I sensori ottici avanzati offrono funzionalità utili, ma comportano anche dei compromessi.
Sostituirli o riconfigurarli spesso richiede competenze più specializzate rispetto ai modelli base, per i quali può essere sufficiente il ricablaggio o la regolazione di un potenziometro.

I costi si accumulano su più livelli:

  • prezzo del sensore più elevato

  • interfacce PLC più costose, poiché i punti di comunicazione digitale o seriale possono costare quasi il doppio rispetto agli ingressi standard

  • impegno software aggiuntivo, soprattutto quando si integrano dati diagnostici o set di parametri

In applicazioni che utilizzano centinaia o migliaia di sensori, questi costi aggiuntivi diventano significativi.

Il parametro dimenticato: l'eccesso di guadagno in condizioni reali

Indipendentemente dalle funzioni aggiuntive, un parametro rimane fondamentale: il guadagno in eccesso.
Questa riserva ottica compensa la contaminazione, le tolleranze meccaniche e le condizioni operative variabili. Valori nominali compresi tra 10 e 20 possono sembrare impressionanti, ma raccontano solo una parte della storia.

Il guadagno in eccesso deve essere considerato insieme all'allineamento ottico, poiché è proprio qui che spesso emergono criticità nelle installazioni reali.

Un fattore spesso trascurato è il disallineamento angolare tra l'asse meccanico dell'alloggiamento e l'asse ottico effettivo. Anche una piccola deviazione può avere un impatto notevole nella pratica. Ad esempio, uno scostamento angolare di 2° sposta di circa 35 mm il punto luminoso emesso a 1 metro di distanza.

Con i sensori fotoelettrici a riflessione, il processo di installazione standard è semplice: il tecnico regola la posizione del sensore o del riflettore fino a quando il sensore commuta e poi si ferma. Questo approccio è comune e intuitivo, ma nasconde un punto cruciale:


il punto di commutazione da solo non garantisce un allineamento ottico ottimale.

Un sensore con un significativo disallineamento assiale o angolare può ancora commutare in modo affidabile una volta installato, anche se

  • il raggio emesso non colpisce più il centro del riflettore

  • il raggio di ritorno non è più allineato con l'ottica del ricevitore

In questo caso, il sensore funziona tecnicamente, ma in condizioni ottiche degradate. Una parte significativa della luce riflessa non raggiunge la lente del ricevitore, ma viene dispersa nell'apertura o lungo il percorso ottico.

Il risultato è un deterioramento misurabile dei principali parametri prestazionali:

  • riduzione del guadagno effettivo in eccesso

  • riduzione dell'affidabilità di commutazione, soprattutto in caso di contaminazione o vibrazioni

  • maggiore sensibilità a sporco e depositi

  • maggiore vulnerabilità a piccoli spostamenti meccanici

Ciò significa che anche sensori dotati di funzionalità avanzate possono fornire prestazioni inferiori alla media semplicemente perché il percorso ottico non è allineato in modo ottimale, nonostante il tecnico rilevi un segnale di commutazione e presuma che tutto sia correttamente impostato.

Equilibrio tra esigenze reali e sovraccarico funzionale

I sensori complessi possono essere giustificati, ma solo se l'applicazione ne trae realmente beneficio.
Le funzioni diagnostiche possono essere utili nei sistemi in cui la disponibilità della macchina è fondamentale o in cui il rilevamento dei guasti e la manutenzione predittiva fanno parte della strategia operativa.

Tuttavia, in molte attività standard di rilevamento oggetti nella logistica, nei sistemi di trasporto o nei sistemi di stoccaggio automatizzati, le priorità sono diverse.
Il vantaggio maggiore è spesso rappresentato da

  • parametri ottici robusti

  • elevato guadagno in eccesso

  • semplicità di configurazione e manutenzione

  • prestazioni di rilevamento costanti

I sistemi che utilizzano un gran numero di sensori traggono particolare vantaggio da queste caratteristiche, perché una minore complessità si traduce in un costo totale di proprietà ridotto e in una minore dipendenza operativa da personale specializzato.

Conclusione

Selezionare il sensore fotoelettrico giusto significa distinguere, non complicare.

  • Per la maggior parte delle attività di rilevamento standard:
    i sensori tradizionali con prestazioni ottiche elevate sono spesso la soluzione più efficace ed economica.

  • Per applicazioni critiche o legate alla disponibilità:
    sensori con funzioni diagnostiche e di comunicazione possono valere l’investimento, purché il loro costo e la maggiore complessità si traducano in un reale valore operativo misurabile.

In sintesi, bisogna partire dai principi ottici di base e poi valutare se le caratteristiche aggiuntive contribuiscono realmente alle prestazioni, all'affidabilità o all'efficienza del sistema.

Parole chiave

  • BOS Entry Line

Vi è piaciuto questo post?

0

Condividi questo post

Commento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare