Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Che cos'è un supporto dati RFID?

Balluff Sp. z o.o.
21 marzo 2024 | 22:08 Orologio

Tempo di lettura: minuti

La tecnologia di comunicazione radio di prossimità sta aprendo ai tecnici nuove opportunità per tracciare, identificare gli oggetti e controllare l'accesso ai locali. In questo articolo parliamo di cosa sia un supporto dati RFID e degli standard e delle applicazioni dei transponder di prossimità.

Le moderne schede RFID vengono utilizzate per identificare a radiofrequenza una serie di oggetti avvicinando il transponder al lettore appropriato. Il loro utilizzo riduce la necessità di inserire fisicamente la scheda in un lettore speciale o di farla scorrere lungo una banda magnetica incorporata. Vi invitiamo a leggere l'articolo in cui parleremo in modo più dettagliato dei supporti RFID, oltre che dei vari modelli e delle sue applicazioni pratiche nell'industria e in altri settori.

Se siete interessati ad implementare la tecnologia di identificazione e tracciamento degli oggetti RFID in un impianto industriale, date un'occhiata all'offerta di BALLUFF. Balluff è un fornitore di soluzioni RFID avanzate per applicazioni industriali.

Il supporto dati RFID: cos'è?

Prima di entrare nel dettaglio dell'argomento, rispondiamo alla domanda di base: cos'è un supporto dati RFID? I prodotti di questo tipo, descritti anche come transponder, sono oggetti, ad esempio, sotto forma di dischi o schede di plastica di dimensioni simili a quelle di una carta di credito. All'interno dell'involucro di plastica sono incorporati circuiti contenenti un'antenna o un'antenna e chip di memoria che consentono di memorizzare e recuperare i dati.

L'uso della tecnologia di comunicazione di prossimità radio significa che non è necessario un contatto fisico tra il lettore e il transponder o il supporto dati. Esistono diversi tipi di supporti dati RFID, che si differenziano per la struttura e il principio di funzionamento. Li abbiamo descritti di seguito.

  • I supporti RFID passivi- sono tra le soluzioni più comuni utilizzate nei sistemi di identificazione industriale e nei sistemi di controllo degli accessi o di rilevazione delle presenze. Non hanno una fonte di alimentazione interna. Sono alimentati dall'eccitazione di un campo elettromagnetico esterno (onde radio) emesso dal lettore RFID, grazie al fenomeno dell'induzione.

  • Vettori RFID attivi- A differenza dei tag passivi, i supporti dati attivi hanno un'alimentazione interna (di solito a batteria). Trasmettono un segnale in modo continuo e non hanno bisogno di essere alimentati avvicinandoli al lettore del sistema RFID. Sono utilizzati nei sistemi di tracciamento di beni di alto valore e ad alta velocità, come nell'industria e nei caselli autostradali.

  • I supporti RFID semipassivi- rappresentano un compromesso funzionale tra i tag attivi e passivi. I tag RFID semi-passivi sono componenti dotati di chip, antenna e batteria. Tuttavia, non hanno un trasmettitore incorporato. Sono caratterizzati da un raggio d'azione inferiore rispetto ai tag attivi. Allo stesso tempo, offrono funzionalità più ampie rispetto alle versioni passive.

La scelta di una soluzione RFID adatta dipende dai requisiti del progetto. Le singole soluzioni possono differire anche per quanto riguarda la frequenza di funzionamento: 125 kHz, 13,56 MHz e 860-960 MHz.

Quali sono gli standard dei supporti dati RFID?

Gli ingegneri incaricati di progettare sistemi RFID che utilizzano la tecnologia di prossimità induttiva saranno interessati alla standardizzazione in questo settore. Quali sono gli standard per le schede RFID?

RFID LF

Dispositivi che operano a 125 kHz e che offrono una portata ridotta di pochi centimetri. Vengono utilizzati, ad esempio, nei sistemi di controllo degli accessi e come tag di tracciamento nella logistica.

RFID HD

Componenti progettati per funzionare alla frequenza di 13,56 MHz (standard, ad esempio Mifare, NFC). Offrono una portata fino a diverse decine di centimetri e sono utilizzati, ad esempio, nei sistemi di controllo degli accessi, nella logistica e nelle transazioni di prossimità.

RFID UHF

Standard UHF che copre le frequenze di 865-868 MHz, con una portata fino a 15 metri. Consente la lettura simultanea di più etichette RFID. Viene utilizzato per contrassegnare i beni aziendali, registrare le merci o la logistica.

Le diverse frequenze determinano le dimensioni fisiche delle antenne necessarie per trasmettere e ricevere i segnali RFID. Le differenze sono evidenti anche nell'uso di protocolli di comunicazione appropriati.

Applicazione della RFID in un'organizzazione

Le innovative etichette di dati RFID con un codice univoco sono utilizzate in diversi settori. Dove possiamo vedere esempi di questo tipo di sistemi in uso?

  • Industria, logistica e miniere.
  • Comunicazione di prossimità NFC negli smartphone.
  • Pagamenti senza contatto durante gli acquisti.
  • Gestione dei beni aziendali.
  • Sistemi di controllo degli accessi.

Le tecnologie di comunicazione radio di prossimità sono utilizzate anche nei caselli stradali e autostradali.

RFID e identificazione a radiofrequenza nell'industria

La convenienza e la velocità spingono il crescente utilizzo della RFID nell'industria. Le organizzazioni che hanno implementato i sistemi di etichettatura degli utensili BALLUFF, tra gli altri, confermano che i prodotti abilitati alla tecnologia RFID consentono di accelerare e ridurre i costi di esecuzione dei processi. La capacità di lettura a grande distanza ne consente l'utilizzo nell'automazione della catena di fornitura.

Se state pensando di implementare sistemi che utilizzano la tecnologia RFID per supportare l'implementazione di processi industriali e logistici, scoprite l'offerta di BALLUFF. Contattate il rappresentante del servizio clienti del fornitore e chiedete un'offerta per la vostra azienda!

Parole chiave

  • RFID

Vi è piaciuto questo post?

0

Condividi questo post

Autore

Balluff Sp. z o.o.

Balluff Sp. z o.o.

Siamo attivi sul mercato polacco da oltre 25 anni. Serviamo i nostri clienti dalla Pomerania ai Monti Tatra, fornendo un servizio e un'assistenza tecnica di prima classe. Siamo presenti anche online, dove condividiamo le nostre conoscenze sulle ultime implementazioni, sulle tendenze del settore, sugli eventi o sugli aspetti tecnici delle nostre soluzioni.


9 Contributi

Commento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare