Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Cambi di formato più rapidi grazie a IO-Link, RFID e indicatori di posizione digitali

Tempi di cambio formato ridotti fino al 30% con un minor numero di errori di regolazione

Più veloce, più economico e più sicuro con il GCS di Balluff

Settore: Industria del packaging| Cliente: Leader mondiale nella produzione alimentare

Un importante produttore internazionale del settore alimentare era alla ricerca di una soluzione per incrementare l'efficienza produttiva e massimizzare la disponibilità dei macchinari. Dopo aver valutato diverse opzioni, ha scelto di integrare le tecnologie RFID, SmartLight e IO-Link di Balluff in un’etichettatrice per barattoli di caffè, rendendo i cambi di formato più rapidi, affidabili ed efficienti.


La situazione

La macchina è progettata per gestire cinque diversi formati di barattoli, dal più piccolo da 400 g al più grande da 1700 g. Le notevoli differenze di dimensioni rendono le operazioni di cambio particolarmente complesse, soprattutto nel passaggio dai contenitori più piccoli a quelli di maggiore capacità.

Poiché questa linea di produzione è destinata a prodotti caratterizzati da un'elevata domanda di mercato, l’impianto deve operare in modo continuativo, 24 ore su 24. In questo contesto, i dodici punti di regolazione necessari per il cambio formato rappresentavano un vero e proprio collo di bottiglia, con tempi di fermo macchina che incidevano sulla produttività complessiva. Ridurre la durata dei cambi formato era quindi essenziale per garantire la continuità operativa e soddisfare i volumi produttivi richiesti.

La sfida

L'obiettivo principale era ridurre i tempi di fermo macchina durante i cambi di formato e accelerare il riavvio della linea una volta completate le regolazioni. Ogni minuto recuperato in questa fase si traduce infatti in una maggiore disponibilità produttiva e, di conseguenza, in un incremento della redditività dell'impianto. Un ulteriore requisito era semplificare le operazioni di cambio formato, riducendo la dipendenza da personale altamente specializzato, difficile da reperire e costoso.

In sintesi, la sfida consisteva nell'ottimizzare le prestazioni della linea per massimizzare la produttività e la redditività, consentendo di aumentare l'output produttivo a un costo unitario inferiore.

La tecnologia Balluff in azione

Per ottimizzare il processo, il cliente ha scelto una combinazione di tecnologie Balluff, tra cui RFID, indicatori di posizione digitali, SmartLight e dispositivi compatibili con IO-Link.

La tecnologia RFID identificava automaticamente i componenti e gli utensili necessari per il formato selezionato prima dell'avvio della produzione, assicurando una configurazione corretta della macchina. Gli indicatori di posizione digitali e le SmartLight di Balluff guidavano gli operatori durante ogni fase del cambio formato con chiare indicazioni visive, semplificando le regolazioni e riducendo il rischio di errori. Grazie a IO-Link, sensori, attuatori e sistema di controllo comunicavano in modo continuo e trasparente, offrendo una visibilità completa sullo stato della macchina e confermando in tempo reale il corretto posizionamento di tutti gli elementi coinvolti nel cambio formato.

Risultati

Gli effetti sono stati immediati:

  • Fino al 30% di riduzione dei tempi di cambio formato grazie a una maggiore trasparenza nella configurazione e a una verifica più rapida delle impostazioni della macchina

  • Circa il 50% in meno di errori legati alla configurazione grazie alla verifica del formato supportata dalla tecnologia RFID

  • Fino al 25% di riduzione del fabbisogno di formazione per gli operatori grazie a indicatori di stato intuitivi e a una verifica semplificata delle impostazioni tramite indicatori di posizione digitali e SmartLights

  • Migliore qualità del prodotto e maggiore affidabilità del processo grazie alle impostazioni della macchina verificate e al feedback in tempo reale dei dispositivi IO-Link

  • Maggiore disponibilità delle macchine e aumento dell’efficacia complessiva dell’impianto (OEE).

Vantaggi per il cliente

Quello che in passato era un processo complesso e fortemente legato all’esperienza degli operatori si è trasformato in una procedura standardizzata, affidabile e facilmente replicabile. I cambi formato possono ora essere eseguiti più rapidamente e con maggiore sicurezza, riducendo gli errori e i tempi di fermo macchina e garantendo al contempo un livello qualitativo costantemente elevato.

Grazie alla combinazione della tecnologia RFID per l’identificazione del formato, degli indicatori di posizione digitali per la regolazione precisa della macchina, di SmartLight per una chiara visualizzazione dello stato della macchina e di IO-Link per una comunicazione e una diagnostica senza soluzione di continuità, il cliente ha ottimizzato il processo di cambio formato, riducendo i tempi di fermo, minimizzando gli errori di configurazione e aumentando la disponibilità della propria etichettatrice per lattine.

Nota: Le percentuali riportate rappresentano i benefici generalmente riscontrabili nelle applicazioni di confezionamento che prevedono cambi formato. Tali valori sono forniti a scopo puramente indicativo e non sono basati sui risultati di una particolare applicazione.

Prodotti

BNI00LK

SmartLight – Luci a LED a colonna

BNI00L9

Master IO-Link

BIS01E2

Lettori RFID HF (13,56 MHz)

BDG0291

Indicatori di posizione digitali

BNI00LK

SmartLight – Luci a LED a colonna

Principio di funzionamento
Spia luminosa con modulo sonoro e luce stroboscopica
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 5-poli
Segmenti, numero max.
6
Colori predefiniti
rosso
verde
giallo
blu
Magenta
ciano
bianco
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Display
Strobe light
Volume
Funzione supplementare
Extended mode
Dimensione
60.6 x 60.6 x 303.9 mm
Materiale custodia
PC, trasparente
PBT GF30
Fissaggio
Dado M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM3 (230.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
5 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
24 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00L9

Master IO-Link

Special characteristics
Washdown
Interfaccia
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
4 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
16 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
16 A
Materiale custodia
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts
Dimensione
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Versione IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
sì
Non nella dotazione
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Altri dettagli del prodotto
BIS01E2

Lettori RFID HF (13,56 MHz)

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
25 x 10 x 50 mm
Installazione
senza metalli (zona libera) su metallo a filo nel metallo
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS, ABS-GF16
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP68
IP69K
Interfaccia
IO-Link 1.1
Omologazione / conformità
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
Altri dettagli del prodotto
BDG0291

Indicatori di posizione digitali

Indicatore
Display digitale
12 caratteri
Tipo di onda
Albero cavo
Diametro albero
20 mm
Risoluzione rotativa
14000 ppr
Precisione di ripetibilità
± 1 Inkrement
Scostamento di linearità max.
±1°
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Velocità di rotazione max.
600 1/min
Interfaccia
IO-Link 1.1
Materiale custodia
PA 12
Grado di protezione
IP69K, IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Altri dettagli del prodotto
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare