Non esaurire mai l'aria compressa
Ottimizzazione controllata dal DRIVR con il Balluff CMTK
Settore industriale:Industria della plastica e della gommaCliente:Centroplast GmbH, Germania
Nel corso degli anni, Centroplast ha costantemente ampliato le proprie competenze ed è orgogliosa di estrudere materiali termoplastici e di produrre componenti e assemblaggi di alta qualità.
In qualità di rinomato specialista delle materie plastiche, l'azienda non si concentra solo su prodotti semilavorati di alta qualità, ma offre anche pezzi finiti personalizzati in piccole e grandi serie. L'obiettivo è sviluppare soluzioni tecnicamente sofisticate per le sfide e le applicazioni specifiche dei clienti. Ed è proprio questo che Centroplast e Balluff hanno in comune. La costante ricerca della soluzione migliore per il cliente.
La situazione
Centroplast era alla ricerca di una soluzione sicura e semplice per garantire il funzionamento costante del compressore d'aria. Questa soluzione era urgentemente necessaria, in quanto la produzione sarebbe stata interrotta in caso di guasto del compressore. E questi tempi di inattività non pianificati sono lo scenario peggiore in qualsiasi linea di produzione. L'obiettivo era quello di utilizzare i sensori per consentire la manutenzione predittiva di un compressore invecchiato presso Centroplast, evitando così costosi acquisti di ricambi.
Il compito
Molti impianti di produzione hanno sistemi e macchine critici per il processo che non dispongono di interfacce digitali per il monitoraggio e il controllo. In questo caso, presso Centroplast si trattava di un compressore critico per il processo produttivo. L'acquisto di una macchina completamente nuova o lo sviluppo di una soluzione di controllo speciale basata su sensori sono stati rapidamente esclusi per motivi di costo.
La soluzione
Per supportare il retrofit della macchina, è stato utilizzato il Condition Monitoring Toolkit (CMTK) di Balluff, integrato da speciali sensori di pressione per il monitoraggio dei serbatoi e, insieme alla connessione alla piattaforma IIoT DRIVR e a Google Looker, è stato possibile rilevare tempestivamente i segni di usura e avviare le misure appropriate. Non è stato necessario collegare o modificare un PLC classico.
Fasi di implementazione
L'implementazione del CMTK e dei sensori associati è stata relativamente semplice e completata in pochi minuti. I dati sono stati registrati con l'unità di valutazione IO-Link fornita e inoltrati a Google Looker tramite la piattaforma DRIVR IIoT. L'installazione dei sensori, la configurazione della piattaforma IIoT e la creazione dei cruscotti sono state completate in poche ore, in modo che l'installazione possa essere monitorata in modo efficiente.

Perché è la soluzione perfetta?
I fattori decisivi a favore del CMTK di Balluff sono stati l'ampia gamma di sensori di alta qualità, gli standard industriali come IO-Link e la semplicità di valutazione dei dati.
L'utilizzo di altri sensori avrebbe comportato un maggiore impegno nella configurazione del gateway. DRIVR è stato scelto per la soluzione IIoT perché offre strutture di costo trasparenti, può essere utilizzato direttamente senza codifica aggiuntiva, è facilmente scalabile per l'integrazione di futuri dati dei sensori e si concentra su importanti funzioni di base.
L'integrazione di Google Looker ha permesso una rappresentazione intuitiva e visiva dei dati e ha fornito una panoramica immediata.
Il sistema è stato facile da integrare e ci fornisce informazioni preziose sul nostro compressore. Questo ci dà maggiore sicurezza e ci permette di concentrarci completamente sul nostro core business. Balluff ci ha fornito un'assistenza eccellente: siamo completamente soddisfatti della soluzione.
I vostri vantaggi
- La combinazione di soluzioni nuove e moderne con la tecnologia esistente porta molti vantaggi
- Mantenere una visione d'insieme senza dover investire in una nuova macchina
- Adeguamento economico ed efficace
- Sfruttare al meglio i dati interpretandoli correttamente
- Evitare tempi di inattività non pianificati e guasti inaspettati
- Risparmiare tempo, costi e nervi
I prodotti
Il monitoraggio di sistemi privi di interfacce digitali può essere realizzato in modo efficiente ed economico con l'aiuto della tecnologia dei sensori e della giusta piattaforma IIoT. L'esempio di applicazione presso Centroplast mostra come l'utilizzo del CMTK di Balluff, della piattaforma IIoT DRIVR e di Google Looker consenta un monitoraggio continuo e una manutenzione ottimizzata.