Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Soluzione plug-and-play per il monitoraggio dello stato del sistema

Toolkit per il monitoraggio delle condizioni

Informazioni principali

Tipo di prodotto

Gateway Edge IO-Link

Proposta di valore

L'integrazione senza rischi del monitoraggio permanente delle condizioni aumenta la disponibilità di macchine e sistemi.

Area di applicazione

Autosufficiente e collegato in rete: Funzionamento di sistemi di manutenzione indipendenti dal controllo di un impianto e fornitura di dati come parte di strutture IT più ampie, ad esempio per i gemelli digitali.

Le sfide del funzionamento di macchine e sistemi

Una delle principali sfide dell'industria è il monitoraggio dell'usura dei componenti di macchine, impianti o linee di produzione complesse. Le diverse sollecitazioni portano a un diverso grado di usura dei componenti, che influisce sulla loro durata. Inoltre, fattori come il tempo di funzionamento e di utilizzo, le condizioni ambientali e la frequenza degli interventi di manutenzione e assistenza influenzano il carico sui singoli componenti.

Monitoraggio delle condizioni

La base è il nostro Condition Monitoring Toolkit (CMTK), un hardware innovativo abbinato a un software intelligente per l'acquisizione e la valutazione automatica dei dati. Qualsiasi sensore IO-Link può essere collegato senza problemi, senza necessità di adattare i sistemi esistenti.

Il monitoraggio delle condizioni riconosce i più piccoli cambiamenti in modo rapido e affidabile. Ciò significa essere sempre informati sulle condizioni delle tue macchine, pianificare le riparazioni ed effettuare interventi di manutenzione preventiva.

L'assistente BCM

Con l'assistente BCM è possibile personalizzare i sensori di monitoraggio delle condizioni in base alla propria applicazione in pochi clic. Scopri attraverso esempi pratici quali sono i passaggi necessari e quanto siano facili da eseguire.
All'assistente BCM

advantages_in_a_circle

Come trarre vantaggio dal CMTK

Software di facile utilizzo

advantages_in_a_circle

Hardware potente

advantages_in_a_circle

Estensioni modulari

advantages_in_a_circle

Pagamento unico senza costi di licenza aggiuntivi

advantages_in_a_circle

Infrastruttura autosufficiente

Il CMTK può operare in modo completamente indipendente dalle reti IT e di automazione esistenti, riducendo il traffico dati e creando un impatto minimo sui sistemi esistenti.

Messa in funzione plug-and-play

Il CMTK è pronto per l'uso e non richiede alcuna configurazione. Consente una personalizzazione ottimale tramite parametri individuali, evitando tempi di inattività prolungati.

Configurazione di notifiche personalizzate

Consente di impostare facilmente le notifiche se i dati del sensore indicano un determinato comportamento della macchina e definire le attività di monitoraggio per diversi tipi di macchina.

Scalabilità flessibile

Collega facilmente un numero illimitato di dispositivi CMTK in rete senza configurazioni extra, e accedi a tutti da un’unica interfaccia digitale, semplificando la gestione e il monitoraggio dei tuoi sistemi.

Espandibilità grazie alle interfacce digitali

Il CMTK rende disponibili i suoi dati tramite OPC/UA e MQTT, in modo da poterli elaborare in reti locali o sistemi cloud.

Elevata compatibilità con numerosi sensori

Combina il CMTK con sensori IO-Link e di monitoraggio delle condizioni per ottenere dati su vibrazione, temperatura o pressione delle tue macchine.

Applicazioni e soluzioni

Hai domande, richieste o suggerimenti?

Hai bisogno di ulteriori dettagli? Contattaci direttamente. Siamo a tua disposizione!
Contatta il centro assistenza

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare