Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ottimizzazione della strategia di manutenzione con il Condition Monitoring Toolkit (CMTK) di Balluff

Il produttore globale di imballaggi utilizza la tecnologia Balluff per il monitoraggio predittivo dei motori

Ottimizzazione della strategia di manutenzione con il Condition Monitoring Toolkit (CMTK) di Balluff

Industria:Produzione di materiali da imballaggioCliente:Produttore leader mondiale di materiali da imballaggio con sede in Irlanda

Il cliente era alla ricerca di una nuova strategia di manutenzione preventiva basata sul suo approccio alla digitalizzazione. L'obiettivo era quello di monitorare i motori critici per quanto riguarda le vibrazioni e la temperatura, al fine di garantire un'efficiente operatività delle macchine e di ottenere informazioni utili basate su dati in tempo reale.


La situazione

Il nostro cliente, un fornitore leader a livello mondiale di imballaggi a base di carta, tra cui imballaggi ondulati, cartoni e prodotti bag-in-box, stava esplorando strategie di manutenzione innovative per migliorare l'efficienza operativa. Ha identificato due motori critici che richiedevano un monitoraggio continuo delle vibrazioni e della temperatura. L'obiettivo principale era quello di raccogliere dati accurati per consentire un processo decisionale proattivo e quindi ottimizzare le prestazioni della macchina.

La sfida

La sfida consisteva nell'implementare un sistema di monitoraggio completo in grado di fornire costantemente dati in tempo reale sulle vibrazioni e sulla temperatura dei motori critici. I clienti avevano bisogno di una soluzione affidabile che potesse essere facilmente integrata nell'infrastruttura esistente, garantendo la minima interruzione e la massima efficienza. Era inoltre necessario aggiungere al sistema di monitoraggio dei sensori di flusso in futuro.

Punti di dati chiave per il monitoraggio delle condizioni

La figura mostra gli indicatori e i tipi di dati più comuni che possono essere acquisiti con un approccio adeguato al monitoraggio delle condizioni. Idealmente, i potenziali punti deboli e i guasti possono essere rilevati molto prima che si verifichino, ad esempio monitorando le vibrazioni o le temperature.

La soluzione

Balluff ha proposto una soluzione completa che comprende l'installazione e la configurazione del Condition Monitoring Toolkit (CMTK). La procedura guidata CMTK ha apportato un vantaggio significativo alla configurazione dei sensori Balluff Condition Monitoring (BCM) esistente del cliente, consentendo un'integrazione e una configurazione senza soluzione di continuità.

Come funziona?

  1. Monitoraggio dei motori critici:CMTK monitora costantemente le vibrazioni e la temperatura dei due motori critici, consentendo un monitoraggio 24 ore su 24.

  2. Avvisi in tempo reale:Il sistema genera avvisi in tempo reale in caso di deviazione delle vibrazioni o della temperatura, consentendo un'azione correttiva immediata.

  3. Raccolta e analisi dei dati:Il CMTK traccia e registra il comportamento del motore e genera dati utilizzabili in base alle condizioni reali.

Il progetto prevede anche di aggiungere quattro sensori di flusso al sistema CMTK per migliorare ulteriormente le capacità di monitoraggio.

Prodotti e caratteristiche

Il CMTK (Condition Monitoring Toolkit) è una soluzione di monitoraggio completa progettata per una perfetta integrazione nei sistemi esistenti. Include un robusto pacchetto software, una versatile unità di base e la possibilità di collegare fino a quattro sensori IO-Link, garantendo flessibilità e massima funzionalità (ad esempio, facilità di configurazione, plug-and-play, sensori con più funzioni integrate, ...).

Questa soluzione retrofit standardizzata è ideale per il monitoraggio di macchine e processi e offre un'elevata flessibilità collegando diversi sensori IO-Link. La funzionalità plug-and-play del sistema consente una messa in funzione rapida e semplice e una visualizzazione intuitiva dei dati raccolti.


Caratteristiche principali del CMTK:

  • Elevata flessibilità:Possibilità di collegare fino a quattro sensori IO-Link, consentendo una configurazione di monitoraggio personalizzata per esigenze specifiche.

  • Messa in funzione plug-and-play:Il sistema è stato progettato per una facile installazione, consentendo agli utenti di impostare rapidamente i dati e iniziare la visualizzazione senza procedure complesse.

  • Avvisi:Il CMTK può essere configurato per emettere avvisi al superamento di soglie regolabili, per segnalare tempestivamente potenziali problemi.

  • Sistema autosufficiente:Funziona indipendentemente dai servizi cloud e dal controllo della macchina e dispone di funzioni integrate di archiviazione dei dati.

  • Monitoraggio remoto:L'integrazione di rete consente agli utenti di monitorare le prestazioni e i dati del sistema da qualsiasi luogo, assicurando un monitoraggio continuo e una gestione remota.

Toolkit per il monitoraggio delle condizioni

Monitoraggio delle condizioni di macchine e sistemi esistenti con il Condition Monitoring Toolkit.
Per saperne di più


I vostri vantaggi

  • Dati accurati per il processo decisionale:
    Fornisce informazioni affidabili per intervenire sulla base di dati reali.

  • Monitoraggio avanzato del motore:
    Monitora costantemente il comportamento del motore e acquisisce dati importanti.

  • Avvisi immediati:
    Genera avvisi in tempo reale per le deviazioni delle vibrazioni o della temperatura.

  • Facile integrazione:
    La procedura guidata CMTK assicura una facile installazione e configurazione.

  • Scalabilità futura:
    Possibilità di espandere il sistema con ulteriori sensori, se necessario.

L'introduzione di un approccio Industria 4.0 nel nostro stabilimento è un passo importante nella nostra strategia di innovazione. Il CMTK svolge un ruolo centrale in questo senso, in quanto ci aiuta a migliorare i nostri processi di manutenzione e ad aumentare l'efficienza.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Questo progetto è un esempio di come le soluzioni Balluff consentano la transizione verso un monitoraggio avanzato delle macchine basato sulle condizioni, assicurando che i nostri clienti siano sempre un passo avanti nelle loro strategie di manutenzione e massimizzino la loro efficienza operativa.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare