Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sistema di elaborazione delle immagini modulare e ampliabile in modo flessibile

Scalabilità semplice grazie a funzioni intelligenti

Scalabilità semplice grazie a funzioni intelligenti

Settore industriale:Controllo qualità nella produzione automobilisticaCliente:Quality Automation GmbH

Quality Automation GmbH è attiva nei settori della produzione e dell'automazione manifatturiera sin dalla sua fondazione nel 2000 e garantisce l'efficienza e la sicurezza della produzione in tutto il mondo secondo i più elevati standard di qualità. Tra i clienti di Quality Automation GmbH figurano aziende del settore medico, dei beni di consumo e automobilistico.


La situazione

I fornitori, soprattutto nelle grandi industrie come quella automobilistica, sono tenuti a fornire una qualità documentata e al 100%, troppo spesso in concomitanza con un'elevata pressione sui prezzi. Nella maggior parte dei casi, questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso l'uso della tecnologia di automazione in combinazione con l'elaborazione industriale delle immagini.

La sfida

Uno dei clienti di Quality Automation, che produce diversi tipi di veicoli nel suo stabilimento, era alla ricerca di un sistema in grado di controllare vari criteri nella produzione di auto su base specifica. In precedenza, i criteri venivano controllati dagli operatori di linea e la valutazione variava a seconda del turno. Anche alla fine di un turno, era faticoso per gli operatori mantenere il livello. Per ridurre il carico di lavoro degli operatori durante la verifica dei criteri, il sistema automatizzato deve prima leggere un codice a barre per determinare il tipo di veicolo. Dovrebbe poi eseguire i controlli di presenza, le misurazioni e il riconoscimento dei modelli specifici per il tipo di veicolo. È necessario rispondere alle seguenti domande: Sono presenti tutte le viti e le guarnizioni? I cavi sono del colore corretto? I collegamenti a spina sono collegati correttamente? Qual è la posizione di una particolare flangia rispetto al resto del veicolo? Qual è l'allineamento dei singoli componenti montati? È stato montato il componente corretto? Tutte esigenze diverse e domande che richiedono una maggiore personalizzazione.

La soluzione

Con due sistemi di elaborazione delle immagini, il cliente ha ottenuto un livello di garanzia della qualità costantemente elevato. I dati raccolti dai sistemi di elaborazione delle immagini e le immagini dei difetti sono archiviati in un sistema master. Ciò garantisce una documentazione completa dei criteri controllati e i difetti possono essere analizzati anche dopo che il veicolo ha lasciato la linea. Grazie alla scalabilità del sistema di elaborazione delle immagini, il cliente può estendere il controllo qualità anche ad altre aree in un secondo momento. L'espansione non è limitata al numero di telecamere industriali utilizzate. Il sistema modulare di telecamere industriali di Balluff consente alla Quality Automation fino a 80.000 combinazioni diverse di telecamere industriali, grazie all'ampio numero di sensori, filtri, portaobiettivi, interfacce, tipi di custodia e classi di protezione. Ciò significa che per ogni possibile applicazione è disponibile la telecamera industriale giusta.

Come funziona?

Il primo sistema per il rilevamento della presenza è dotato di sei telecamere industriali, mentre il secondo sistema per la misurazione e il riconoscimento dei modelli è dotato di nove telecamere. Ogni telecamera industriale cattura un elemento da ispezionare. Entrambi i sistemi di elaborazione delle immagini ricevono informazioni da un sistema master sul tipo di veicolo da ispezionare.

Di conseguenza, anche i valori limite necessari vengono inviati ai sistemi di elaborazione delle immagini. Le caratteristiche vengono controllate dai sistemi di elaborazione delle immagini e i risultati vengono visualizzati tramite un monitor di monitoraggio nelle postazioni di ispezione.

L'operatore del sistema ha quindi la possibilità di correggere i problemi riscontrati e di farli controllare nuovamente dai sistemi di elaborazione delle immagini.


I vantaggi

Quali sono le caratteristiche più importanti della vostra applicazione?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 MB di memoria per le immagini
  • Connessioni compatibili con l'industria
  • Funzionalità intelligente: SmartFrameRecall
  • Funzione intelligente: freno della larghezza di banda


I prodotti

Quality Automation si affida alla serie Gigabit Ethernet per i suoi sistemi modulari di elaborazione delle immaginiBVS CA-GX0 - Industrial PoEche, grazie a connessioni avvitabili di livello industriale, è perfettamente adatto all'uso in ambienti difficili e dispone delle funzionalità intelligenti richieste con FPGA e memoria immagini.

Raccomandazioni

La combinazione di memoria immagini e funzioni intelligenti, come la limitazione della larghezza di banda o lo SmartFrameRecall, garantisce il funzionamento affidabile di più telecamere industriali in un unico sistema senza perdita di immagini.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare