Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sistemi di alimentazione flessibili grazie a sensori affidabili

Lo specialista della tecnologia di alimentazione IFSYS si è affidato alle soluzioni di sensori di Balluff fin dal primo giorno.

Lo specialista della tecnologia di alimentazione IFSYS si è affidato alle soluzioni di sensori di Balluff fin dal primo giorno.

Settore industriale:Tecnologia di automazione, tecnologia di alimentazioneCliente:IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

IFSYS sviluppa sistemi di alimentazione di alta qualità per l'industria automobilistica, elettrica e farmaceutica. Sin dalla sua fondazione nel 2006, IFSYS si è affidata a componenti affidabili di Balluff, tra cui barriere luminose a forcella con tecnologia IO-Link, interruttori di prossimità e telecamere industriali. Queste soluzioni di sensori consentono un'integrazione semplice, una personalizzazione flessibile e supportano il continuo sviluppo di una tecnologia di alimentazione innovativa.

La situazione

IFSYS è specializzata nella tecnologia di alimentazione e aiuta i suoi clienti a rendere più efficaci i loro processi produttivi. L'azienda dispone di un ampio portafoglio di sistemi di alimentazione, da quelli che gestiscono viti di grandi dimensioni a quelli per i perni più piccoli. IFSYS offre anche sistemi di alimentazione flessibili e sistemi con riconoscimento ottico dei pezzi e intelligenza artificiale (AI). L'innovazione è una componente centrale della filosofia aziendale: IFSYS migliora continuamente i propri processi ed è sempre alla ricerca di nuove soluzioni ancora migliori.

Balluff è stato per noi un partner affidabile fin dal primo giorno. I sensori possono essere integrati rapidamente e ci offrono l'affidabilità e la flessibilità di cui abbiamo bisogno per migliorare continuamente i nostri sistemi di alimentazione e adattarli alle nuove esigenze.

Sebastian Demar, Amministratore delegato IFSYS

La sfida

Per soddisfare le elevate esigenze di diversi settori industriali e mantenere la propria forza innovativa, IFSYS necessita di componenti estremamente affidabili e versatili per i propri sistemi di alimentazione. La sfida consiste nello sviluppare sistemi non solo efficienti e precisi, ma anche sufficientemente flessibili da adattarsi a diverse applicazioni. Inoltre, l'integrazione di nuove tecnologie come il riconoscimento ottico e l'intelligenza artificiale richiede una stretta collaborazione con partner che puntano anch'essi sull'innovazione e sulla qualità. IFSYS era quindi alla ricerca di soluzioni che consentissero una facile installazione e una rapida personalizzazione per aumentare ulteriormente l'efficienza dei processi produttivi.

La soluzione

IFSYS si affida ai prodotti Balluff sin dalla sua fondazione. La partnership di lunga data tra le due aziende è caratterizzata dalla fiducia reciproca e dall'attenzione comune per le soluzioni innovative. Balluff fornisce a IFSYS componenti affidabili come interruttori di prossimità, sensori fotoelettrici e telecamere industriali, fondamentali per la funzionalità dei sistemi di alimentazione.

IFSYS apprezza particolarmente le barriere fotoelettriche a forcella di Balluff. Questi sensori sono disponibili in varie larghezze, da 30 a 120 millimetri, e sono molto facili da installare e regolare grazie ai fori di montaggio integrati e standardizzati. La nuova generazione di barriere fotoelettriche per forche è dotata di un'interfaccia IO-Link, che amplia notevolmente la gamma di applicazioni dei sensori. Questa tecnologia consente un controllo e un monitoraggio ancora più precisi dei sistemi di alimentazione e porta a un ulteriore miglioramento dei processi produttivi.

Il risultato

Utilizzando sensori Balluff come le barriere fotoelettriche a forcella BGL, IFSYS può aumentare ulteriormente le prestazioni dei suoi sistemi di alimentazione e soddisfare le elevate esigenze dei suoi clienti. I sensori affidabili garantiscono un funzionamento fluido e flessibile dei sistemi. Inoltre, le interfacce standardizzate come IO-Link semplificano l'integrazione di nuovi componenti e velocizzano notevolmente i cambi di produzione.

Ciò ha permesso a IFSYS di aumentare l'efficienza della produzione e di rimanere fedele alla sua filosofia di innovazione. Grazie alla collaudata partnership e all'assistenza tempestiva di Balluff, IFSYS raggiunge i suoi obiettivi di innovazione e continua a fornire ai suoi clienti soluzioni di prima classe e a prova di futuro.

I vantaggi delle barriere fotoelettriche a forcella

  • Trasmettitore e ricevitore già regolati in un unico alloggiamento
  • Possibilità di funzionamento in modalità SIO con uscita di commutazione e monitoraggio del segnale tramite IO-Link
  • Sostituzione del dispositivo senza intervento manuale e conoscenza con memorizzazione dei dati nel master
  • Meccanicamente completamente compatibile con le versioni precedenti
  • Allungamento degli impulsi integrato
  • Custodia in zinco pressofuso IP67 per l'utilizzo in ambienti gravosi

Prodotti in uso

BGL0081

Barriere luminose a forcella standard in metallo

BGL0080

Barriere luminose a forcella standard in metallo

BGL007Y

Barriere luminose a forcella standard in metallo

BGL007Z

Barriere luminose a forcella standard in metallo

BGL0081

Barriere luminose a forcella standard in metallo

Dimensione
10 x 140 x 93 mm
Ampiezza forcella
120 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 2.0 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6
Superficie attiva, materiale
Vetro, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BGL0080

Barriere luminose a forcella standard in metallo

Dimensione
10 x 100 x 88 mm
Ampiezza forcella
80 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 1.7 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6
Superficie attiva, materiale
Vetro, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BGL007Y

Barriere luminose a forcella standard in metallo

Dimensione
10 x 50 x 68 mm
Ampiezza forcella
30 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 0.85 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6
Superficie attiva, materiale
Vetro, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BGL007Z

Barriere luminose a forcella standard in metallo

Dimensione
10 x 70 x 88 mm
Ampiezza forcella
50 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 1.2 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6
Superficie attiva, materiale
Vetro, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Per saperne di più sulla nostra nuova generazione di barriere fotoelettriche a forcella

Al nuovo prodotto

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare