10.07.2026
La gamma completa di barriere fotoelettriche a forcella di nuova generazione
Installare invece di allineare – il modo più semplice per utilizzare i sensori ottici
Con la nuova generazione di sensori a forcella, Balluff propone una gamma completa in grado di coprire in modo affidabile l’intero spettro delle esigenze industriali. La serie spazia da varianti entry-level economiche a modelli standard ad alte prestazioni, fino a soluzioni laser ad alta precisione e versioni a infrarossi particolarmente robuste, offrendo la risposta più adatta a ogni applicazione. Oltre alle diverse larghezze di forcella e ai vari tipi di luce, l’offerta include anche soluzioni dedicate a numerosi impieghi speciali.
Le ottiche moderne, il design robusto e la piena compatibilità meccanica con la generazione precedente garantiscono un'integrazione semplice e un'automazione a prova di futuro, sia per semplici rilevamenti di presenza sia per applicazioni di misura ad alta precisione.

Caratteristiche comuni di tutte le varianti della nuova generazione di sensori a forcella
Concentrarsi sull'essenziale: la Entry Line
Balluff arricchisce il proprio portafoglio con una variante entry-level di sensori a forcella, progettata per offrire il giusto equilibrio tra funzionalità essenziali e semplicità d’uso, in una struttura estremamente resistente.
Una soluzione ideale per chi cerca un’opzione economica senza rinunciare all’affidabilità. Basati su tecnologia a luce rossa e focalizzati sulle funzioni fondamentali, questi sensori sono ottimizzati in termini di costi, mantenendo al contempo la tipica robustezza Balluff. I sensori fotoelettrici garantiscono un rilevamento preciso degli oggetti, indipendentemente da colore e superficie, anche in condizioni industriali gravose, grazie al robusto alloggiamento in metallo.

Caratteristiche speciali
- Soluzione economica e ottimizzata nei costi
- Sistema plug-and-play: utilizzabile immediatamente
- Nessuna possibilità di regolazione involontaria
- Allineamento e monitoraggio semplici grazie alla luce rossa visibile del trasmettitore
- Rilevamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dal colore e dalla superficie
- Tre dimensioni di forcella per esigenze diverse: 30, 50 e 80 mm

Le versioni standard della nuova generazione: IO-Link e oltre
Se le applicazioni hanno requisiti tecnici più elevati, ad esempio in termini di frequenza di commutazione, rilevamento minimo degli oggetti o trasmissione del segnale al sistema di controllo, le versioni standard sono il passo successivo più logico, poiché combinano prestazioni ottiche eccellenti con la possibilità di scegliere tra il classico funzionamento standard (modalità SIO) o la moderna comunicazione IO-Link.
Ottimizza i tuoi processi con la moderna comunicazione IO-Link: frequenza di commutazione più elevata di 5 kHz, fino al 50% di miglioramento nella ripetibilità e nel rilevamento di oggetti di piccole dimensioni, immunità alla luce ambientale migliorata del 100% e funzionamento robusto grazie a una maggiore riserva funzionale garantiscono la massima efficienza e affidabilità. Dotati di estensione d’impulso integrata, i sensori a forcella assicurano che anche i segnali brevi vengano rilevati in modo affidabile, eliminando il rischio di perdita dati.
Caratteristiche speciali
- Prestazioni ottiche notevolmente migliorate (immunità alla luce ambientale, precisione di ripetizione, rilevamento di componenti molto piccoli)
- IO-Link per una comunicazione intelligente: configurazione remota, monitoraggio delle condizioni ottiche, della tensione e della temperatura, controllo del livello di contaminazione e funzione di blocco del potenziometro
- Forcelle di dimensioni diverse per soddisfare le più svariate esigenze, da 5 a 220 mm
- Possibilità di funzionamento in modalità SIO con uscita di commutazione e monitoraggio del segnale tramite IO-Link
- Sostituzione del dispositivo senza intervento manuale o conoscenze specifiche, grazie alla memorizzazione dei dati nel master
- Estensione dell’impulso integrata
Varianti laser e a infrarossi - per applicazioni speciali e massima precisione
Le versioni laser e a infrarossi sono la soluzione giusta per compiti particolarmente impegnativi. Le varianti laser offrono una maggiore precisione dei bordi, riconoscono le strutture più piccole attraverso spazi ristretti e piccole aperture e supportano un posizionamento preciso grazie al loro punto luce fine.
In ambienti sporchi, la tecnologia a infrarossi si fa valere.
Caratteristiche speciali
- Versioni a infrarossi con larghezze della forcella da 5 a 220 mm
- Versioni laser con larghezze della forcella da 30 a 120 mm
- IO-Link per una comunicazione intelligente

Logica chiara – una gamma di prodotti perfettamente integrata
Balluff propone unportfolio strutturato in modo logico e completo,che consente di soddisfare ogni applicazione con la soluzione tecnologica più appropriata.
I nostri prodotti
Barriere luminose a forcella BGL Entry Line
- Dimensione
- 10 x 70 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 50 mm
- Interfaccia
- In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensione
- 10 x 100 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 80 mm
- Interfaccia
- In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.2 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Dimensione
- 10 x 50 x 68 mm
- Ampiezza forcella
- 30 mm
- Interfaccia
- In opposizione: NO(PNP)/NC(NPN)
- Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.85 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Barriere luminose a forcella BGL in versione a luce rossa
- Dimensione
- 10 x 240 x 153 mm
- Ampiezza forcella
- 220 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.7 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 200 x 153 mm
- Ampiezza forcella
- 180 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.7 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 140 x 93 mm
- Ampiezza forcella
- 120 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2.0 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 40 x 58 mm
- Ampiezza forcella
- 20 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.85 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 100 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 80 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.7 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 50 x 68 mm
- Ampiezza forcella
- 30 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.85 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 25 x 54 mm
- Ampiezza forcella
- 5 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.85 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 30 x 54 mm
- Ampiezza forcella
- 10 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.85 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 70 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 50 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.2 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barriere fotoelettriche a forcella BGL in versione laser
- Dimensione
- 10 x 100 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 80 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- collimato
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.3 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 50 x 68 mm
- Ampiezza forcella
- 30 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- collimato
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.3 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 140 x 93 mm
- Ampiezza forcella
- 120 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- collimato
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.3 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 70 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 50 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- collimato
- Tipo di luce
- Laser a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 0.3 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Barriere fotoelettriche a forcella BGL in versione a infrarossi
- Dimensione
- 10 x 40 x 58 mm
- Ampiezza forcella
- 20 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.5 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 50 x 68 mm
- Ampiezza forcella
- 30 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2.5 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 100 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 80 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2.5 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 30 x 54 mm
- Ampiezza forcella
- 10 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 200 x 153 mm
- Ampiezza forcella
- 180 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 140 x 93 mm
- Ampiezza forcella
- 120 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2.5 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 70 x 88 mm
- Ampiezza forcella
- 50 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2.5 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 25 x 54 mm
- Ampiezza forcella
- 5 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 1.7 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensione
- 10 x 240 x 153 mm
- Ampiezza forcella
- 220 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 2.5 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
-
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6 - Superficie attiva, materiale
- Vetro, con rivestimento
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Vantaggi delle barriere fotoelettriche a forcella
-
Flessibilità:flessibilità d’impiego per diverse esigenze applicative grazie a un'ampia scelta di dimensioni e tipi di luce
-
Alta precisione:rilevamento affidabile anche di oggetti molto piccoli e trasparenti, con elevata accuratezza e ripetibilità
-
Versatilità applicativa:ideali per il rilevamento di bordi, fori e fessure, nonché per processi di confezionamento, stampa e assemblaggio
-
Affidabilità:prestazioni stabili anche in condizioni ambientali difficili; resistenti a vibrazioni e sollecitazioni meccaniche
-
Assenza di manutenzione:senza parti in movimento, per una minore usura e una maggiore durata nel tempo
-
Elevata immunità alle interferenze:insensibili alla luce ambientale e alle interferenze elettromagnetiche
Applicazioni e casi d'uso
Monitoraggio della presenza
Rilevamento e conteggio di oggetti
Monitoraggio del flusso di materiali sui nastri trasportatori
Monitoraggio del flusso di materiali nelle unità di alimentazione
Controllo del flusso negli impianti di riempimento
Posizionamento (solo posizione finale)
Controllo delle dimensioni
Rilevamento dello sbilanciamento di pezzi torniti
Rilevamento di film sottili e fili
Misura della velocità
Quale tipo di luce scegliere in base all’applicazione?
-
Luce rossa
È una soluzione versatile, particolarmente facile da utilizzare grazie alla sua elevata visibilità.
-
Luce infrarossa
Invisibile all’occhio umano, aumenta la sicurezza operativa e minimizza le interferenze della luce ambientale. Consigliata per applicazioni in ambienti molto sporchi.
-
Laser
Garantisce i migliori risultati per il posizionamento preciso e il rilevamento di movimenti rapidi.
-
Lunghezza d'onda speciale
Per acqua e altri liquidi, vetro o substrato.
Argomenti correlati
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors