Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Estremamente precisi, robusti e veloci - anche negli spazi più ridotti

Sistemi di misura angolare a disco magnetico piatto BML

Sistemi di misurazione angolare a disco magnetico BML

I sensori compatti a codifica magnetica BML sono progettati per garantire il posizionamento preciso e il rilevamento della velocità in applicazioni altamente dinamiche. I nuovi dischi a codifica magnetica, particolarmente sottili, arricchiscono ulteriormente la gamma di soluzioni offerte da Balluff.

I dischi a codifica magnetica di Balluff si distinguono per la precisione e la qualità della magnetizzazione. Funzionano senza punto di riferimento, consentendo di conoscere in ogni momento la posizione esatta dell'azionamento. Anche su diametri di grandi dimensioni, il sistema garantisce la massima precisione, occupa pochissimo spazio ed è quindi facilmente integrabile in azionamenti elettrici e assi di azionamento estremamente compatti. Per applicazioni ad alto volume, i dischi codificati in modo assoluto possono essere utilizzati anche con gli encoder IC fuori asse disponibili sul mercato.

Caratteristiche

  • Facili da integrare grazie all'altezza ridotta
  • Robusti, resistenti allo sporco
  • Misura precisa e assoluta
  • Ampia gamma di diametri

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare