Encoder magnetici
Sistemi di misura rotativi e lineari robusti, dinamici e ad alta precisione
Gli encoder magnetici Balluff sono stati sviluppati per il rilevamento preciso di posizione e velocità in applicazioni altamente dinamiche. Consentono una misurazione esatta — sia rotativa che lineare — anche in condizioni operative impegnative. I sistemi di misura magnetici, altamente precisi e dal funzionamento rapido, possono essere equipaggiati opzionalmente con corpi di misurazione a codifica magnetica lineari o rotativi.
Oltre alle teste di rilevamento ad alte prestazioni, Balluff offre un'ampia gamma di nastri magnetici codificati di propria produzione, ottimizzati per garantire la massima compatibilità con ogni applicazione e supportare compiti di misura sia lineari che rotativi. I nostri encoder magnetici sono dunque utilizzati in numerosi settori e aree applicative, ad esempio nell'ingegneria meccanica e impiantistica, nella tecnologia dell'automazione, nell'industria dell'imballaggio e nell'intralogistica. Consentono il rilevamento incrementale di velocità e posizione, oltre alla misurazione assoluta della posizione, in applicazioni lineari e rotative basate su tecnologia encoder magnetica.
Grazie al principio di misura magnetico senza contatto, i nostri encoder magnetici offrono vantaggi decisivi rispetto ai sistemi di misura ottici. Garantiscono un'acquisizione affidabile e precisa dei valori di misura anche in condizioni ambientali difficili, come presenza di sporco, umidità o variazioni delle condizioni di luce. Il design robusto e industriale consente un utilizzo prolungato in ambienti di produzione gravosi e contribuisce in modo significativo all'elevata disponibilità e all'affidabilità dei processi delle tue macchine e dei tuoi impianti.
La nostra ampia gamma di sensori a codifica magnetica
Encoder lineare assoluto ed encoder angolare rotativo assoluto
Encoder lineare incrementale ed encoder angolare rotativo incrementale
Anelli magnetici con codifica assoluta
Nastri magnetici con codifica incrementale o assoluta
I nostri encoder magnetici lineari e rotativi – scegli tra encoder assoluti e encoder incrementali
Gli encoder magnetici lineari e rotativi di Balluff ti offrono la possibilità di scegliere tra sistemi di misura assoluti e incrementali, garantendoti la massima flessibilità per ogni applicazione. Entrambe le varianti si basano su un principio di misura robusto e senza contatto, caratterizzato da elevata affidabilità e lunga durata operativa.
Grazie alla loro elevata ripetibilità e alla rapida e precisa acquisizione della misura, i nostri sistemi garantiscono prestazioni eccellenti della macchina, anche in condizioni ambientali difficili, come presenza di sporco, acqua o inquinamento luminoso. Solo i chip magnetici possono influenzare il segnale di misura.
I nostri encoder magnetici lineari e rotativi sono disponibili in varie dimensioni e possono essere integrati in modo ottimale nel sistema personalizzando la lunghezza del nastro magnetico. La tecnologia esente da manutenzione e la semplicità di installazione riducono i costi operativi e assicurano una disponibilità dell’impianto sempre elevata.
Prestazioni macchina eccezionali grazie a una rapida e precisa acquisizione dei valori misurati con elevata ripetibilità
Diverse dimensioni disponibili per un'integrazione ottimale
Tecnologia esente da manutenzione per ridurre al minimo i tempi di inattività
Elevata flessibilità grazie all'opzione di regolazione personalizzata della lunghezza dei nastri magnetici
Installazione facile e veloce
Eccezionale rapporto qualità-prezzo