Architettura di controllo nel packaging secondario
PACKAGING SECONDARIO
Nelle macchine per il packaging di nuova generazione, l’architettura di controllo ha un impatto decisivo su prestazioni, flessibilità e scalabilità a lungo termine. I tradizionali collegamenti punto-punto e le interfacce eterogenee aumentano la complessità del sistema, allungano i tempi di messa in servizio e accrescono il rischio di errori.
Un’architettura di controllo basata su IO-Link fornisce un livello di comunicazione standardizzato e digitale tra sensori, attuatori e sistema di controllo. Sostituendo cablaggi complessi con dispositivi intelligenti, parametrizzabili e una comunicazione unificata, IO-Link consente un’architettura macchina coerente in tutte le applicazioni di packaging secondario. Questo supporta una messa in servizio più rapida, una scalabilità semplificata e un comportamento macchina prevedibile, creando una base stabile per prestazioni di packaging affidabili.
Vantaggi principali
-
Cablaggio e design macchina semplificati
IO-Link sostituisce numerosi collegamenti singoli con cablaggi M12 standardizzati, riducendo lo sforzo di cablaggio, i tempi di installazione e le potenziali fonti di errore. -
Messa in servizio e cambio formato più rapidi
I parametri dei sensori possono essere impostati, salvati e ripristinati digitalmente tramite IO-Link, consentendo una rapida sostituzione dei dispositivi e cambi formato basati su ricetta senza regolazioni manuali. -
Architettura unificata e scalabile
Un’interfaccia IO-Link standardizzata consente alle macchine entry-level e a quelle avanzate di condividere lo stesso concetto di controllo, semplificando l’ingegnerizzazione e supportando aggiornamenti futuri. -
Diagnostica avanzata e trasparenza
L’accesso continuo ai dati dei sensori e alle informazioni diagnostiche permette una risoluzione dei problemi più rapida, una maggiore stabilità di processo e crea la base per strategie di manutenzione predittiva. -
OEE migliorato ed efficienza nel ciclo di vita
Meno downtime, setup più rapidi e un funzionamento basato sui dati contribuiscono direttamente a un’Overall Equipment Effectiveness più elevata e a un Total Cost of Ownership ridotto.
Hub IO-Link
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Porta di espansione
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4 A
- Corrente di commutazione
- 16x 350 mA
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Materiale custodia
- PA, trasparente
- Dimensione
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 3.5 ms
- Dati di processo IN
- 2 bytes
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
Moduli di rete multiprotocollo
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 2 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
-
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts - Dimensione
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Hub IO-Link
- Interfaccia
- IO-Link 1.0
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- Morsetti a vite / a innesto, 4-poli
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- Morsetti a vite / a innesto
- Collegamento slot
- Morsetti a vite / a innesto
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 2
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 1.0 A
- Corrente di commutazione
- 16x 350 mA
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 1.6 A
- Materiale custodia
- PA 6.6, UL94V-0
- Dimensione
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado di protezione
- IP20
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 12 ms
- Dati di processo IN
- 2 bytes
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
Hub IO-Link
- Interfaccia
- IO-Link 1.1.4
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- PNP: Yes, NPN: No
- Porta di espansione
- sì
- Monitoraggio a canale singolo
- sì
- Funzione supplementare
-
Vibrazione
Internal temperature
Individuazione del dispositivo - Corrente sommatoria US, sensore
- 2 A
- Corrente di commutazione
- 16x 2 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Materiale custodia
-
PBT GF30
inserti: acciaio inox, 1.4404 - Dimensione
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- Temperatura ambiente
- -25...60 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Velocità di trasferimento
- COM3 (230.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 2 ms
- Dati di processo IN
- 12 bytes
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Moduli di rete multiprotocollo
- Interfaccia
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 12x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 12x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
-
Plastica
Acciaio inossidabile, Inserts - Dimensione
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Temperatura ambiente
- -40...70 °C
- Grado di protezione
-
IP68
IP69K - Versione IO-Link
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- sì
- Dotazione
-
Nastro di presa di terra
Vite M4x6 - Non nella dotazione
-
Targhetta descrittiva
Tappo cieco
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES