Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllare livello di riempimento del gruppo idraulico

Controllare livello di riempimento del gruppo idraulico

Per rilevare con affidabilità il livello di riempimento del liquido idraulico, vi servono solamente sensori di livello magnetostrittivi con galleggianti. Questi sono molto robusti, perché completamente incapsulati. Fanno affidamento alla loro precisione e sono concepiti per alti tassi di misurazione. Come interfacce possono essere utilizzati sia segnali analogici (0...10 V o 4... 20 mA) che IO-Link.

Le particolarità

  • In acciaio inossidabile esente da corrosione con elevata qualità superficiale
  • Precise misurazioni continue nell'ordine dei micron, per risultati molto precisi

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare