Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo del posizionamento dell'unità lineare

Controllo del posizionamento dell'unità lineare

Posizioni finali liberamente selezionabili aumentano la flessibilità delle unità lineari con misurazione della corsa integrata. Per controllare gli azionamenti di posizione, fra cui gli assi controllati, è sufficiente un encoder a codifica magnetica dalla struttura molto compatta. Se ne apprezza l'economicità, soprattutto perché il sistema può essere facilmente installato a posteriori. Inoltre, potete analizzare in modo continuo la qualità del segnale e lo stato del sistema o leggerlo comodamente dal LED integrato. Ciò agevola installazione, messa in servizio, normale funzionamento ed allestimento, ad esempio quando occorra convertire la macchina.

Le particolarità

  • Estremamente precisi, anche a bassa velocità
  • Contactless e senza usura
  • Interfacce assolute: SSI e BiSS C

Argomenti correlati

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare