Rilevamento etichette
PACKAGING PRIMARIO
Nelle etichettatrici ad alta velocità, il rilevamento affidabile dei marchi di contrasto stampati è fondamentale per garantire un posizionamento preciso dell’etichetta su ogni prodotto. Variazioni nel design dell’etichetta, nel colore, nel materiale o nella velocità della macchina possono facilmente causare mancate rilevazioni, applicazioni imprecise e aumento degli scarti.
Un sensore di contrasto monitora costantemente il nastro di etichette in movimento e rileva in modo affidabile la differenza di contrasto tra il marchio e lo sfondo. Il segnale rapido e stabile generato attiva l’erogazione, il taglio o l’avvolgimento dell’etichetta nel momento esatto. Questo garantisce una precisione di etichettatura costante, supporta cambi formato rapidi e consente un funzionamento affidabile anche a velocità di produzione molto elevate – contribuendo a una maggiore qualità, a una riduzione degli sprechi e a un miglioramento dell’Overall Equipment Effectiveness (OEE).
Vantaggi principali
-
Posizionamento etichette preciso e ripetibile
Un rilevamento affidabile della tacca garantisce che l‘etichetta sia applicata sempre nella posizione corretta, riducendo disallineamenti, scarti e rilavorazioni. -
Prestazioni stabili ad alta velocità
Tempi di risposta rapidi consentono un funzionamento affidabile nelle moderne etichettatrici ad alta capacità produttiva, evitando mancati rilevamenti o sfasamenti. -
Rilevamento robusto su materiali impegnativi
I sensori di contrasto forniscono segnali stabili anche su film lucidi, supporti stampati o design di etichette a basso contrasto, evitando falsi trigger e fermi non pianificati. -
Cambi formato rapidi e flessibili
La semplice regolazione per diversi marchi, colori e layout di etichette riduce i tempi di setup e supporta frequenti cambi prodotto. -
Miglioramento dell’OEE e dell’affidabilità di processo
La riduzione degli errori di etichettatura, degli scarti e dei fermi non pianificati contribuisce direttamente a una maggiore produttività e a prestazioni di packaging più prevedibili.
Sensori a forcella e angolari
- Serie
- 21
- Dimensione
- 20 x 26 x 90 mm
- Ampiezza forcella
- 2 mm
- Interfaccia
-
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- Infrarosso
- Dimensioni dello spot luminoso
- 0.5 x 4 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Superficie attiva, materiale
- Vetro
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Sensori a forcella e angolari
- Serie
- C
- Dimensione
- 18 x 80 x 93.5 mm
- Ampiezza forcella
- 30 mm
- Interfaccia
- IO-Link Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Fotocellula a forcella
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Particolarità ottiche
- Banda d'illuminazione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- 3 x 28 mm Uscita luce
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- Alluminio, anodizzato
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
Sensori di colore
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Principio di funzionamento
- Sensore di colore
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto
- Caratteristiche raggio
- focalizzato
- Tipo di luce
- LED RGB
- Dimensioni dello spot luminoso
- 1 x 5 mm con 12 mm
- Distanza di lavoro
- 9...15 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensori di contrasto
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Principio di funzionamento
- Lettori di contrasto
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Tipo di luce
- LED RGB
- Dimensioni dello spot luminoso
- 1 x 4 mm con 12 mm
- Distanza di lavoro
- 9...15 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensori di contrasto
- Serie
- 6K
- Dimensione
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaccia
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) - Funzione d'ingresso
-
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto - Principio di funzionamento
- Lettori di contrasto
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
- Tipo di luce
- LED RGB
- Dimensioni dello spot luminoso
- 1 x 4 mm con 12 mm
- Distanza di lavoro
- 9...15 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
- Materiale custodia
- ABS
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES