Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Determinare la posizione

Determinare la posizione

Per poter mantenere la turbina eolica, questa deve essere ferma in modo sicuro. Con i sensori induttivi BHS resistenti alle alte pressioni, è possibile determinare la posizione del pistone del cilindro di bloccaggio e rilevare la posizione finale del cilindro nei sistemi a passo idraulico. E questo in modo molto affidabile.

Le caratteristiche speciali

  • Resistente all'alta pressione fino a 500 bar, montabile direttamente
  • Custodia in acciaio inox
  • Disponibile anche in versione analogica per Soft-Stop

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare