Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Evitare le collisioni

Evitare le collisioni

Il coordinamento di migliaia di robot che si muovono su una rete ferroviaria richiede un'elevata potenza di calcolo. Inoltre, la tecnologia dei sensori che rileva in modo affidabile gli altri robot in tempo e quindi evita le collisioni. I sensori a ultrasuoni sono precisi tuttofare che rilevano in modo affidabile posizioni e distanze senza contatto, soprattutto in ambienti industriali difficili. La polvere e lo sporco non sono un problema per loro. Universalmente applicabili, lavorano indipendentemente dal colore e dalle condizioni della superficie e forniscono risultati affidabili anche per oggetti trasparenti con forti riflessi.

Le caratteristiche speciali

  • Grande gamma di rilevamento
  • Indipendente dal colore, dalla trasparenza, dalla proprietà di riflessione così come dalla condizione della superficie dell'oggetto
  • Dà la distanza effettiva grazie all'uscita analogica

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare