Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Garanzia della corretta posizione degli elettrodi

Garanzia della corretta posizione degli elettrodi

Viene incrementata la qualità di processo assicurando in modo affidabile la posizione. I nostri sensori induttivi BES convincono in particolare nell'ambiente gravoso dell'industria siderurgica. Resistenti alla saldatura e insensibili ai campi magnetici, grazie alla tecnologia collaudata, garantiscono in modo estremamente duraturo la corretta posizione degli elettrodi nel forno elettrico ad arco.

Caratteristiche principali

  • senza usura poiché opera contactless
  • nelle forme costruttive da Ø 3 mm fino a 80x80 mm in dimensioni quadrate

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare