Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Garanzia di disponibilita dei materiali

Garanzia di disponibilita dei materiali

Volete garantirvi che sui tamburi di materiale vi sia sempre materiale a sufficienza per la produzione pneumatici? I nostri sensori ad ultrasuoni sono la soluzione ideale. Tali apparecchi misurano con grande esattezza il diametro dei rotoli di materiale, che si tratti di gomma pura, tessuto o acciaio. Così, farete in modo che il nuovo materiale venga convogliato per tempo, prima che la macchina si svuoti. I nostri sensori ad ultrasuoni spiccano anche per l’interfaccia IO-Link, che trasmette informazioni diagnostiche – ad esempio, alla torretta di segnalazione a LED SmartLight, sulla quale potrete leggere lo stato attuale in qualsiasi momento.

Caratteristiche principali

  • Disponibili con interfaccia IO-Link
  • Indipendenti da materiale, colore e caratteristiche superficiali
  • Insensibili alle contaminazioni
  • Estremamente precisi, grazie alle ridotte zone cieche

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare