Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Identificare e tracciare le scatole delle celle

Sistema RFID industriale BIS U

L'identificazione dei singoli contenitori di cellule tramite la lettura di etichette RFID è già lo stato dell'arte. Queste etichette vengono utilizzate anche per trasportare le celle dall'assemblaggio alla finalizzazione. Memorizzando localmente i dati identificativi e di qualità richiesti e tracciando i processi a monte, le informazioni possono essere assegnate a tutte le fasi del processo. La nostra ampia gamma di prodotti BIS, con dimensioni e design diversi, offre innumerevoli possibilità di applicazione.

Le caratteristiche speciali

  • Per processi dinamici con ampi intervalli di lettura
  • numeri di identificazione (TID) unici e immutabili e EPC (Electronic Product Code) programmabili individualmente
  • standard mondiali ISO 18000-6C o EPC Gen2 Classe 1
  • Area di memoria utente liberamente scrivibile fino a 112 byte
  • Alcune varianti del supporto dati con protezione aggiuntiva tramite password
  • Opzioni di montaggio: Incollaggio o avvitamento
  • Varianti disponibili per il montaggio diretto su metallo
  • Disponibili tag speciali resistenti alle temperature fino a 220 °C

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare