Sistema Industriale RFID BIS U
Per processi dinamici con grandi distanze di lettura
Sistemi UHF di Balluff garantiscono trasparenza dati e tracciabilità in processi di automazione. UHF è una tecnologia standard per soluzioni di identificazione trasversali al processo.
Con il loro aiuto si ottiene un rapido rilevamento delle informazioni del tag nonché una sicurezza di trasmissione continua. Tramite l'interrogazione dei dati di prodotto e processo delocalizzati, UHF è un componente chiave per applicazioni di tracciabilità in ogni fase del flusso di materiale. Si garantisce così una trasparenza continua dei dati nell'intera catena di distribuzione.
I vantaggi più importanti
- facile integrazione in applicazioni grazie a interfacce standard di impiego mondiale
- risponde agli standard internazionali ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
- flessibilità di applicazione, grazie alle versatili possibilità di combinazione fra supporti dati ed antenne
- distanze di lavoro di oltre 6 m
- la capacità di coda consente il rilevamento simultaneo di molti supporti dati (tag)
- adatto per la connessione a sistemi di controllo classici tramite interfacce bus e a sistemi IT sovraordinati
- si possono realizzare soluzioni di sistema completamente su misura
- disponibili numerosi accessori per una facile integrazione in differenti applicazioni
Tag RFID UHF (860...930 MHz)
- Ampia gamma di prodotti con diversi design, dimensioni e opzioni di applicazione
- Tutti i supporti dati UHF hanno un numero di identificazione (TID) unico e non modificabile e un EPC (Electronic Product Code) programmabile individualmente
- standard mondiali ISO 18000-6C o EPC Gen2 Classe 1
- Area di memoria utente aggiuntiva liberamente scrivibile fino a 112 byte
- Alcune varianti del supporto dati con protezione aggiuntiva tramite password
- Opzioni di montaggio: Incollaggio, stampaggio o avvitamento
- Sono disponibili varianti per il montaggio diretto su metallo
- Disponibili "etichette intelligenti" autoadesive molto convenienti per applicazioni monouso che rimangono sul prodotto
- Un'ampia gamma di requisiti industriali può essere realizzata selezionando i supporti dati adatti
- Coordinamento ottimale con i sistemi di lettura
- Realizzazione di applicazioni di massa con tag a basso costo
- Tag speciali senza silicone per l'industria automobilistica
- Tag speciali resistenti alla temperatura fino a 220 °C
- Possibilità di varianti personalizzate e su misura
Lettore RFID UHF (860...930 MHz)
- Varianti per le gamme di frequenza EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CN (920,5...924,5 MHz)
- Utilizzo affidabile in ambienti difficili grazie al robusto alloggiamento fino alla classe di protezione IP69k
- Display di stato direttamente sul lettore RFID per una facile messa in servizio e tempi di inattività ridotti al minimo
- Interfaccia IO-Link per il collegamento al master BNI per i lettori UHF con unità di valutazione integrata
- Messa in servizio e configurazione rapide e semplici tramite la funzione di autoimpostazione o, a seconda del modello, tramite l'interfaccia IO-Link
- Collegamento tramite cavo coassiale (fino a 10 m) o connettore a spina M12 con lunghezza del cavo fino a 50 m
- Polarizzazione circolare per i portatori di dati che possono essere rilevati in gran parte indipendentemente dalla posizione
- Possibilità di letture fino a 6 m e oltre
- Collegamento di un massimo di quattro lettori alle unità di valutazione BIS V
- Collegamento di un massimo di quattro antenne alle unità di valutazione BIS U-602x
Unità di valutazione RFID UHF (860...930 MHz)
- BIS U-602x come potente alternativa a lungo raggio per portate fino a 6 m e oltre
- Perfetta compatibilità elettromagnetica grazie al robusto alloggiamento in zinco pressofuso
- Tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dalla parte anteriore
- Display LCD e pulsanti per una facile messa in servizio
- Ogni lettore segnala il proprio stato di funzionamento tramite due LED direttamente sull'unità di valutazione
- Diverse versioni BIS U certificate per l'uso specifico in ogni Paese
- Porta master IO-Link integrata per il collegamento di sensori e attuatori compatibili con IO-Link
- Web server per un comodo monitoraggio remoto dello stato
- Rapidamente pronto per l'uso grazie ai moduli funzionali di molti produttori di sistemi di controllo comuni
- Interfaccia USB per la messa in servizio senza collegamento al bus
- BIS Cockpit: il lettore può essere parametrizzato indipendentemente dall'interfaccia tramite uno strumento software basato su PC
- Strumento di configurazione UHF (UHF Manager) per una comoda impostazione di tutti i parametri necessari al funzionamento
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit